Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

对射型光电传感器(成对) OBE500-R2F-SE2-Y253562

OBE500-R2F-SE2-Y253562
  • 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
  • 示教
  • 根据示教检测半透明物体
  • 光斑极为明亮、清晰

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBE500-R2F-SE2-Y253562

产品阐述
对射型光电传感器,扁平设计,节省空间的 M2 安装,500 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,固定缆线
系统组件
发射器OBE500-R2F-S
接收器OBE500-R2F-E2-Y813035
通用规格
有效检测距离0 ... 500 mm
检测范围极限值700 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
LED 危险等级标记免除组
角度偏差大约 2 °
物体尺寸类型 起始于 1,5 mm
光点直径大约 90 mm 相距 500 mm
发散角大约 5 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 25000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流< 10 mA
防护等级III
输入
测试输入测试 0 V 时的开关功能
开关阈值示教输入
输出
开关类型常开触点 / 暗时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率大约 1 kHz
响应时间500 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC(聚碳酸酯) 和 不锈钢
光学端面PMMA
电缆PUR
质量大约 20 g 每个 传感器
紧固螺丝的紧固扭矩0,25 Nm
尺寸
高度25,5 mm
宽度12 mm
深度4,1 mm
电缆长度2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OBE500-R2F-SE2-Y253562

Product Documentation: OBE500-R2F-SE2-Y253562

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF466 KB

Design / Simulation: OBE500-R2F-SE2-Y253562

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1034 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OBE500-R2F-SE2-Y253562

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0995BALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5358ALLPDF299 KB
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...