Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

对射型光电传感器(成对) OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382
  • 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
  • 示教
  • 根据示教检测半透明物体
  • 光斑极为明亮、清晰

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

产品阐述
对射型光电传感器,扁平设计,节省空间的 M2 安装,500 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,带 0.2 m 固定缆线和 4 针 M8 插头
系统组件
发射器OBE500-R2F-S-0.2M-V31
接收器OBE500-R2F-E2-0.2M-V31-Y814590
通用规格
有效检测距离0 ... 500 mm
检测范围极限值700 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
LED 危险等级标记免除组
角度偏差大约 2 °
物体尺寸类型 起始于 1,5 mm
光点直径大约 90 mm 相距 500 mm
发散角大约 5 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 25000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流< 10 mA
防护等级III
输入
测试输入测试 0 V 时的开关功能
开关阈值示教输入
输出
开关类型常开触点 / 暗时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率大约 1 kHz
响应时间500 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯) 和 不锈钢
光学端面PMMA
电缆PUR
质量大约 10 g 每个 传感器
紧固螺丝的紧固扭矩0,25 Nm
尺寸
高度25,5 mm
宽度12 mm
深度4,1 mm
电缆长度200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

Product Documentation: OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Design / Simulation: OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1034 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0995BALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5358ALLPDF299 KB

配套产品: OBE500-R2F-SE2-0,2MV31-Y263382

附件

母头接插件单端 M8 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M8 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...