Účinné výrobní procesy a spolehlivé procesy kontroly kvality jsou nezbytné pro zajištění parity fotovoltaických systémů v rozvodné síti. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ty správné průmyslové senzory pro automatizovanou výrobu fotovoltaických substrátů, článků a modulů – i v případě technických výzev, jako je detekce solárních substrátů. Ať již se jedná o řešení RFID, čtečky čárových kódů, ultrazvukové nebo fotoelektrické senzory, s portfoliem společnosti Pepperl+Fuchs lze automatizovat všechny kroky procesu výroby fotovoltaických systémů.
Solární substrátové disky jsou díky speciální antireflexní povrchové úpravě pro fotoelektrické senzory obtížně rozpoznatelné. Difuzní senzory řady ML100 nabízejí maximální přesnost pro tento náročný úkol: na rozdíl od konvenčních senzorů pracují s technologií BlueBeam namísto červené diody LED. Miniaturní fotoelektrické senzory řady R3F se zvlášť malým pásmem necitlivosti jsou optimálním řešením pro detekci přítomnosti substrátových disků v těch nejmenších prostorách.
Při výrobě fotovoltaických článků je třeba zajistit, aby byly substráty zpracovávány jednotlivě. Ultrazvukové senzory IO-Link řady UDC jsou ideální pro detekci zdvojených substrátových disků: Detekují jednotlivé solární substrátové disky s maximální spolehlivostí, aniž by byly ovlivněny jejich barvou nebo lesklým povrchem.
Ultrazvukové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs se používají také k detekci přítomnosti fotovoltaických substrátů, článků a modulů. Ultrazvukový senzor UC-F77 se vyznačuje kompaktní konstrukcí a zvlášť malým pásmem necitlivosti, které umožňuje detekci předmětů na krátké vzdálenosti. Senzor navíc snadno detekuje barevné, lesklé a průhledné předměty.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu řešení pro optickou identifikaci, která umožňuje spolehlivě identifikovat fotovoltaické moduly během výroby, testování a třídění. Pro tento úkol jsou ideální například čtečky kódů řady VOS-Ident: s vysokou spolehlivostí čtou všechny běžné kódy 1-D a 2-D – ať již v klidu nebo při vysokých rychlostech.
Řešení RFID od společnosti Pepperl+Fuchs zajišťují dohledatelnost fotovoltaických modulů nebo kontejnerů na dopravníkových pásech v celém výrobním procesu. Čtecí/zapisovací hlavu RFID IUT-F190-B40 lze rychle a snadno integrovat do systémů IT a OT prostřednictvím průmyslového rozhraní Ethernet a rozhraní REST API.
Společnost Pepperl+Fuchs, průkopník a vynálezce indukčního bezdotykového senzoru, nabízí široké portfolio indukčních senzorů v různých provedeních. Bezdotykové senzory detekují během automatizované montáže při výrobě fotovoltaických systémů polohu držáků obrobků a dalších prvků stroje.
Inkrementální rotační snímače se během výrobního procesu používají pro zajištění zpětné vazby o rychlosti a poloze, například na dopravníkových pásech nebo při montáži fotovoltaických modulů. Inkrementální rotační snímač ENI58IL od společnosti Pepperl+Fuchs nabízí zvlášť vysokou přesnost a odolnost vůči rušení.