Présentations de produits pour les détecteurs industriels


Présentations générales


Quick Product Selection Overview Télécharger maintenant

Au travers de cette brochure vous aurez un aperçu de notre large gamme de produits destinés à l'automatisation de la production.

US_CS_202405_guia_de_producto_sensores_industriales_sistemas_y_comunicacion Télécharger maintenant

Whether conventional applications or complex tasks such as the digital transformation of your application to Industry 4.0, rethinking established technologies and turning forward-looking concepts into real innovations are our focus.
Take a look at our product guide to discover the right solution for your individual application.


Prospectus et présentations spécifiques aux produits et technologies


WILSEN-Sensoren für intelligente  Anwendungen Télécharger maintenant

Smart. Wireless. Autonomous. Battery-powered, industrial-grade IoT sensor solution with LoRaWAN® for outdoor use. 

Kamerabasierte  Spurführung PGV Télécharger maintenant

Leading the Way. From a standard version to a high-end solution—four read heads for top technical performance. 

Ultraschallsensorsysteme USi®-industry und USi®-safety Télécharger maintenant

Ultrasound—but Different. Small, durable, versatile—the advantages of the unique sensor technology consistently improved. 

Motorsteuermodule der G20-Serie Télécharger maintenant

Driving Conveyor Technology. Unmatched housing advantages: perfected for seamless integration and easy installation.

Absolut-Positioniersystem WCS Télécharger maintenant

The Absolute Benchmark. Proven system with maximum precision—even in extreme weather, dirt, and harsh environments.

Inertialmesssystem F99 Télécharger maintenant

La précision par la fusion. Détection d'inclinaison sans erreur pour les applications dynamiques, à 360° et réglable individuellement.

EC_XM_20240229_01_brochure_push-button-box_io-link Télécharger maintenant

Plug, Play, Push! Simply connect via M12 connector, configure buttons individually, control processes reliably.

EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Télécharger maintenant

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Télécharger maintenant

Défier les éléments. Mesure de la distance et de la vitesse sans interférence. Même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière.

Photoelectric Sensors Brochure Télécharger maintenant

Des détecteurs standard en mode barrage et détection directe aux détecteurs LiDAR hautes performances, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs optoélectroniques. En savoir plus avec la présentation des produits.

Overview Rotary Encoders Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Codeurs incrémentaux
  • Codeurs absolus
  • Codeur rotatif pour zones à risque d'explosion
  • Conceptions spéciales
  • Différents types d'interfaces
  • Accessoires
Robust. Precise. Blue. With 460 nm, BlueBeam revolutionizes encoder technology—in standard and heavy-duty applications. Télécharger maintenant

Robuste. Précis. Bleu. Avec une longueur d'onde de 460 nm, BlueBeam révolutionne la technologie d'encodeurs, que ce soit dans les applications standard ou les applications intensives.

EC_XM_20230323_01_literature_cover_SmartRunner-Technology_1067x754px Télécharger maintenant

Unique combination of laser light section method and 2-D vision technology in a single device.

EC_XM_20230323_05_literature_cover_Ethernet-IO-Modules_1067x754px Télécharger maintenant

Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

EC_XM_20230323_04_literature_cover_M18-Series_1067x754px Télécharger maintenant

Five sensing modes; three housing designs; one user interface— efficiency in sensor shape.

EC_XM_20230323_02_literature_cover_IIoT-Roadmap_1067x754px Télécharger maintenant

At Pepperl+Fuchs, the path forward is inspired by our commitment to helping you harness the possibilities of Industry 4.0. We are driven by the goal of enabling and supporting fully digitalized manufacturing processes. Sensorik4.0 is our vision for the next generation of technologies that make this digitalization a reality, offering you a competitive edge in an ever-changing environment. 

EC_XM_20230323_03_literature_cover_F31K2_1067x754px Télécharger maintenant

Outstanding performance—even in the most extreme conditions.

EC_XM_20230323_06_literature_cover_ECHO-M_1067x754px Télécharger maintenant

Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.

EC_XM_20230323_07_literature_cover_ECHO-D_1067x754px Télécharger maintenant

Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.

EC_XM_20230323_08_literature_cover_LGS_and_LGM-Series_1067x754px Télécharger maintenant

Integrated measuring functions, rapid object detection and three-way crossover

EC_XM_20230307_01_literature_cover_rfid-f190_1067x754px Télécharger maintenant

Compact. Powerful. Connected. 1000 mW ERP transmitting power—making it the most compact UHF reader in its class.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_voc_1067x754px Télécharger maintenant

What Happened? Maximum insight through event-driven video recording up to 60 seconds before the trigger.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_M18-M30_1067x754px Télécharger maintenant

The New Easy. Double material detection of paper, foil, wood, or metal—easier than ever with IO-Link.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_pallet-detection_1067x754px Télécharger maintenant

Changing the Perspective. Sophisticated combination of an application-optimized mounting concept and advanced sensor technologies.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Télécharger maintenant

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Multifunctional. Modular. Identifies, positions and measures—with 5 megapixels and at the same time. Télécharger maintenant

Multifonction. Modulaire. Identifie, positionne et mesure simultanément, grâce à sa résolution de 5 mégapixels

Vibration Sensors Télécharger maintenant

Excellent Condition Monitoring. Mesure intelligente des vibrations pour une protection maximale des machines - jusqu'à SIL 2.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Télécharger maintenant

ASI s'associe à l'IdOi. L'API REST intégrée et le serveur Web étendu ouvrent la voie à l'industrie 4.0.

SmartRunner Explorer 3-D Télécharger maintenant

Des possibilités infinies. À la vitesse de la lumière dans la troisième dimension de l'automatisation.

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Télécharger maintenant

Précis et compact. Positionnement précis au millimètre près, même sur de longues distances.

Inertial Measurement Unit F99 Télécharger maintenant

La précision par la fusion. Détection d'inclinaison sans erreur pour les applications dynamiques, à 360° et réglable individuellement.

VOS 2-D Vision Sensors brochure cover Télécharger maintenant

Cette brochure présente les détecteurs de vision VOS 2-D universels qui fournissent des données de mesure rapides et fiables pour un contrôle de qualité précis. Grâce à leurs méthodes d'évaluation et options de configuration flexibles, les détecteurs à caméra peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications d'automatisation.

ShieldScan Broschürencover Télécharger maintenant

Cette brochure présente le détecteur de protection de porte ShieldScan, qui garantit une sécurité totale pour vos portes battantes, conformément à la norme EN16005. Ce détecteur optoélectronique combine une technologie innovante, une mise en service facile et une conception minimaliste, sans compromis.

Ultrasonic sensor uc18gs brochure Télécharger maintenant

La nouvelle série de détecteurs ultrasoniques de Pepperl+Fuchs associe les avantages de la technologie ultrasonique à des fonctionnalités performantes pour créer une solution de détection qui répond à la plupart des besoins en matière d'applications.

DeviceMaster Broschürencover Télécharger maintenant

Cette brochure présente les passerelles série DeviceMaster® utilisées pour connecter des appareils en série tels que des lecteurs de codes-barres, des têtes de lecture RFID, des balances, des imprimantes et des systèmes de vision à l'installation Ethernet de l'usine ou au cloud.

Broschürencover: VariKont mit Active Shielding Technology Télécharger maintenant

Dans cette brochure, vous découvrirez la série des capteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif. Cette technologie garantit des distances de commutation constamment élevées, quels que soient la situation et le matériau d'installation.

Product Overview Proximity Sensors Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Détecteurs inductifs pour la détection d'objets métalliques sans contact.
  • Détecteurs capacitifs pour la détection d'objets non métalliques et de substances telles que liquides, granulés, papier ou bois
  • Détecteurs de champ magnétique pour la détection de champs magnétiques à travers des matériaux non aimantables dans des applications particulièrement exigeantes
  • Accessoires
Cover IO-Link-Master mit OPC UA-Schnittstelle Télécharger maintenant

The ICE 2 (EtherNet/IP) and ICE3 (PROFINET) IO-Link master series come with an OPC UA interface and a real-time fieldbus protocol, making them an ideal solution for cloud-based applications with no superior PLC. In this brochure, learn how these modules enable seamless information exchange from field to cloud.

Identifikations Systeme Gruppenbild Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

 

  • Lecteurs fixes de codes 2D
  • Lecteurs de codes 2D mobiles
  • Lecteurs de codes-barres
  • Systèmes d'identification haute température OIT
  • RFID - vue d'ensemble et technologie
  • Interfaces de commande IDENTControl, maître IO-Link
  • Têtes de lecture/écriture BF
  • Têtes de lecture/écriture HF
  • Têtes de lecture/d'écriture UHF
  • Étiquettes
  • Équipements portatifs
  • Appareils pour les zones à risque d'explosion
IO-Link Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Portefeuille de produits IO-Link
  • Réductions des coûts sur le long terme avec IO-Link
  • Communication continue jusqu'au niveau du détecteur
  • Outils et interfaces d'exploitation pour le paramétrage et le diagnostic
Produktübersicht Reduktionsfaktor-1-Sensoren Télécharger maintenant

Les détecteurs inductifs standard peuvent détecter les différentes surfaces métalliques uniquement lorsque la distance de commutation est réduite. Cela est dû aux facteurs de réduction qui varient d'un métal à l'autre. Les détecteurs à facteur de réduction 1 contournent ce problème et unifient les distances de commutation pour tous les types de métaux. Découvrez l'ensemble de la gamme, y compris les nouveaux détecteurs à facteur de réduction 1 avec IO-Link, dans cette brochure.

G20 ZPA Motorrollenmodul Télécharger maintenant

Grâce au nouveau module à rouleaux G20 ZPA de Pepperl+Fuchs, l'avancement des colis sur les tapis de convoyage peut être ajustée de façon à s'adapter au flux de colis sortant du tapis de convoyage, et ce, individuellement et sans programmation chronophage. Découvrez cette solution intelligente et économique dans cette brochure.

Broschürencover Serien R10x und R20x Télécharger maintenant

Cette brochure présente les séries R10x et R20x, dotées d'une conception innovante et associant plusieurs familles de détecteurs optoélectroniques et des technologies innovantes dans un même type de boîtier standard.

Product Overview— Inductive Positioning Systems Télécharger maintenant

La technologie de positionnement inductif PMI allie la robustesse d'un détecteur de proximité inductif à la précision d'un système de positionnement angulaire et de mesure de position. Dans cette brochure, vous trouverez une présentation de nos systèmes de positionnement inductifs…

Neigungs- und Beschleunigungssensoren Télécharger maintenant

Qu'ils soient installés pour le nivellement des grues, le contrôle des ascenseurs ou la surveillance du basculement du chargeur frontal, les détecteurs d'inclinaison et d'accélération de Pepperl+Fuchs garantissent des mesures précises, même dans des conditions extérieures extrêmes. En savoir plus sur les détecteurs d'inclinaison et d'accélération de la série F99 dans cette brochure.

Overview AS-Interface Télécharger maintenant
Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :
  • Maître et passerelles
  • Alimentations et répéteurs
  • Modules pour armoires de commande, boîtes de jonction et applications sur site
  • AS-Interface safety at work
  • AS-interface dans la technologie de procédés
  • Accessoires et détecteurs
Connectivity Product Overview, flyer, brochure, connectivity Télécharger maintenant

Pepperl+Fuchs fournit une technologie de détection performante ainsi que la technologie de connexion adaptée. Cette brochure vous présente notre large gamme Connectivité. Trouvez le câble adapté à vos besoins spécifiques en matière d'automatisation.

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Technologie de télémétrie par impulsions
  • Conception sophistiquée pour une efficacité maximale
  • La gamme de détecteurs LiDAR de Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

Ultrasonic Sensors Overview Télécharger maintenant

In this brochure we offer information to you about the following topics:

  • Cylindrical designs
  • Ultrasonic point level sensors
  • VariKont series, FP series, F12 series, F43 series, F54 series
  • Ultrasonic thru-beam sensors
  • Sensors with separate evaluation
  • Utrasonic double material identificaton
  • Accessories
  • ULTRA3000 calibration software