A climbse of Pepperl+Fuchs fair booth

Fancy a Read?

Have a seat and download the brochures …

HANNOVER MESSE Highlights


Overview Highlight Brochures


Photoelectric Sensors Brochure Télécharger maintenant

Des détecteurs standard en mode barrage et détection directe aux détecteurs LiDAR hautes performances, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs optoélectroniques. En savoir plus avec la présentation des produits.

Broschürencover Serien R10x und R20x Télécharger maintenant

Cette brochure présente les séries R10x et R20x, dotées d'une conception innovante et associant plusieurs familles de détecteurs optoélectroniques et des technologies innovantes dans un même type de boîtier standard.

Ultrasonic Sensors Overview Télécharger maintenant

In this brochure we offer information to you about the following topics:

  • Cylindrical designs
  • Ultrasonic point level sensors
  • VariKont series, FP series, F12 series, F43 series, F54 series
  • Ultrasonic thru-beam sensors
  • Sensors with separate evaluation
  • Utrasonic double material identificaton
  • Accessories
  • ULTRA3000 calibration software
WILSEN.sonic.level Télécharger maintenant

This flyer gives you an overview of the WILSEN.sonic.level wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface. The sensor is used for intelligent fill level management in the smart city, smart logistics, smart farming, and smart environment sectors.

Overview Rotary Encoders Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Codeurs incrémentaux
  • Codeurs absolus
  • Codeur rotatif pour zones à risque d'explosion
  • Conceptions spéciales
  • Différents types d'interfaces
  • Accessoires
IO-Link Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Portefeuille de produits IO-Link
  • Réductions des coûts sur le long terme avec IO-Link
  • Communication continue jusqu'au niveau du détecteur
  • Outils et interfaces d'exploitation pour le paramétrage et le diagnostic
EC_XM_20240229_01_brochure_push-button-box_io-link Télécharger maintenant

Plug, Play, Push! Simply connect via M12 connector, configure buttons individually, control processes reliably.

Ventilstecker mit IO-LInk Télécharger maintenant

Améliorez la disponibilité de l'usine et réduisez les coûts énergétiques grâce aux données utiles obtenues sur votre application.

En savoir plus sur le connecteur de vanne IO-Link

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Technologie de télémétrie par impulsions
  • Conception sophistiquée pour une efficacité maximale
  • La gamme de détecteurs LiDAR de Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

F800 Series RFID Read/Write Device Télécharger maintenant

Traçabilité transparente : En savoir plus sur l'appareil de lecture/écriture RFID UHF série F800 pour les applications de portails.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Télécharger maintenant

Défier les éléments. Mesure de la distance et de la vitesse sans interférence. Même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière.

Inertial Measurement Unit F99 Télécharger maintenant

La précision par la fusion. Détection d'inclinaison sans erreur pour les applications dynamiques, à 360° et réglable individuellement.

EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Télécharger maintenant

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Identifikations Systeme Gruppenbild Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

 

  • Lecteurs fixes de codes 2D
  • Lecteurs de codes 2D mobiles
  • Lecteurs de codes-barres
  • Systèmes d'identification haute température OIT
  • RFID - vue d'ensemble et technologie
  • Interfaces de commande IDENTControl, maître IO-Link
  • Têtes de lecture/écriture BF
  • Têtes de lecture/écriture HF
  • Têtes de lecture/d'écriture UHF
  • Étiquettes
  • Équipements portatifs
  • Appareils pour les zones à risque d'explosion
EC_XM_20240410_01_literature_cover_MCC-Overview_1067x754px Télécharger maintenant

This brochure gives you a comprehensive overview of our Enterprise Mobility portfolio. Learn more about our solutions for mobile computing and communication, the mobile worker concept as well as customer services offered by Pepperl+Fuchs and its partners. (July 2024, 3 MB)

EC_JS_20240314_01_Tab-Ex-04-Pro-Tablet-Series-brochure-cover Download Now

This brochure introduces the Tab-Ex 04 Pro tablet series as the world’s first and only 10-inch, 5G Android tablet for use in Zone 2/22 and Div. 2. The rugged, highly secure tablet is based on Samsung’s state-of-the-art Galaxy Tab Active4 Pro and comes in a slim and lightweight design. (March 2024, 1.1 MB)

VisuNet FLX – die modulare HMI Plattform zum Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2 Télécharger maintenant

Combinaison parfaite. Le système IHM unique qui convient parfaitement à votre application.

EC_XM_20240417_bro_cover_hic2422_571px Télécharger maintenant

Dual Functionality. Two channels for maximum signal density in a small 12.5 mm housing.