Unsere Broschüren zur ACHEMA

Fancy a Read?

Have a seat and download the brochures …

ACHEMA Highlights


Overview Highlight Brochures


Identifikations Systeme Gruppenbild Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

 

  • Lecteurs fixes de codes 2D
  • Lecteurs de codes 2D mobiles
  • Lecteurs de codes-barres
  • Systèmes d'identification haute température OIT
  • RFID - vue d'ensemble et technologie
  • Interfaces de commande IDENTControl, maître IO-Link
  • Têtes de lecture/écriture BF
  • Têtes de lecture/écriture HF
  • Têtes de lecture/d'écriture UHF
  • Étiquettes
  • Équipements portatifs
  • Appareils pour les zones à risque d'explosion
EC_XM_20230323_03_literature_cover_F31K2_1067x754px Télécharger maintenant

Outstanding performance—even in the most extreme conditions.

Vibration Sensors Télécharger maintenant

Excellent Condition Monitoring. Mesure intelligente des vibrations pour une protection maximale des machines - jusqu'à SIL 2.

EC_CM_20230607_Brochure_Cover_Ethernet-APL.jpg Télécharger maintenant

Façonner l'avenir. Le premier commutateur au monde qui introduit Ethernet dans le domaine des usines de traitement.

Produktübersicht Interfacetechnik Télécharger maintenant

Cette brochure présente la technologie d'interface de Pepperl+Fuchs. Fort de plus de 60 ans d'expérience et inventeur de la barrière de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs est un leader mondial des interfaces pour zones à risque d'explosion. En savoir plus sur la gamme complète de modules et de systèmes adaptés aux exigences du marché. (Août 2018, 6,16 Mo)

EC_XM_20240417_bro_cover_hic2422_571px Télécharger maintenant

Dual Functionality. Two channels for maximum signal density in a small 12.5 mm housing.

VisuNet FLX – die modulare HMI Plattform zum Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2 Télécharger maintenant

Combinaison parfaite. Le système IHM unique qui convient parfaitement à votre application.

VisuNet GXP Remote Monitor Brochure Télécharger maintenant

Cette brochure présente le système VisuNet GXP, disponible en tant que moniteur déporté ou PC. Il propose des fonctionnalités innovantes pour les zones à risque d'explosion, grâce à sa conception modulaire et compacte facilitant l'installation et la maintenance. (Novembre 2017, 800 ko)

EC_XM_20240410_01_literature_cover_MCC-Overview_1067x754px Télécharger maintenant

This brochure gives you a comprehensive overview of our Enterprise Mobility portfolio. Learn more about our solutions for mobile computing and communication, the mobile worker concept as well as customer services offered by Pepperl+Fuchs and its partners. (July 2024, 3 MB)

EC_JS_20240314_01_Tab-Ex-04-Pro-Tablet-Series-brochure-cover Download Now

This brochure introduces the Tab-Ex 04 Pro tablet series as the world’s first and only 10-inch, 5G Android tablet for use in Zone 2/22 and Div. 2. The rugged, highly secure tablet is based on Samsung’s state-of-the-art Galaxy Tab Active4 Pro and comes in a slim and lightweight design. (March 2024, 1.1 MB)

Remote I/O Solutions for Use in Zone 1 and Zone 2/Div. 2 Télécharger maintenant

Connexion mondiale. Passez au numérique avec tous les signaux pour les processus de contrôle et d'optimisation.