Pepperl+Fuchs booth

Looking for our fair highlights? Have a seat and download the brochures …

LogiMAT Highlights


Overview Highlight Brochures


EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Télécharger maintenant

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Télécharger maintenant

Défier les éléments. Mesure de la distance et de la vitesse sans interférence. Même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière.

F800 Series RFID Read/Write Device Télécharger maintenant

Traçabilité transparente : En savoir plus sur l'appareil de lecture/écriture RFID UHF série F800 pour les applications de portails.

Ventilstecker mit IO-LInk Télécharger maintenant

Améliorez la disponibilité de l'usine et réduisez les coûts énergétiques grâce aux données utiles obtenues sur votre application.

En savoir plus sur le connecteur de vanne IO-Link

Photoelectric Sensors Brochure Télécharger maintenant

Des détecteurs standard en mode barrage et détection directe aux détecteurs LiDAR hautes performances, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs optoélectroniques. En savoir plus avec la présentation des produits.

Broschürencover Serien R10x und R20x Télécharger maintenant

Cette brochure présente les séries R10x et R20x, dotées d'une conception innovante et associant plusieurs familles de détecteurs optoélectroniques et des technologies innovantes dans un même type de boîtier standard.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Télécharger maintenant

ASI s'associe à l'IdOi. L'API REST intégrée et le serveur Web étendu ouvrent la voie à l'industrie 4.0.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Télécharger maintenant

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Identifikations Systeme Gruppenbild Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

 

  • Lecteurs fixes de codes 2D
  • Lecteurs de codes 2D mobiles
  • Lecteurs de codes-barres
  • Systèmes d'identification haute température OIT
  • RFID - vue d'ensemble et technologie
  • Interfaces de commande IDENTControl, maître IO-Link
  • Têtes de lecture/écriture BF
  • Têtes de lecture/écriture HF
  • Têtes de lecture/d'écriture UHF
  • Étiquettes
  • Équipements portatifs
  • Appareils pour les zones à risque d'explosion
Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Télécharger maintenant

Dans cette brochure, nous vous proposons des informations sur les thématiques suivantes :

  • Technologie de télémétrie par impulsions
  • Conception sophistiquée pour une efficacité maximale
  • La gamme de détecteurs LiDAR de Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Télécharger maintenant

Précis et compact. Positionnement précis au millimètre près, même sur de longues distances.

SmartRunner Explorer 3-D Télécharger maintenant

Des possibilités infinies. À la vitesse de la lumière dans la troisième dimension de l'automatisation.