Base de connaissances relative à la protection électrique contre le risque d'explosion

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px NOUVEAU ! Brochure : Règles et réglementations mondiales en matière de protection contre le risque d'explosion

Le sujet de la protection contre le risque d'explosion est encore plus complexe à l'échelle mondiale. Cette publication cherche à proposer un aperçu et à résumer les règles et réglementations des différents pays, régions et parties du monde qui apportent leur contribution aux règles et réglementations clés afin de les rendre transparentes et comparables.

Explosion Protection Poster Download PDF Poster sur la protection contre le risque d'explosion

Notre poster vous permet d'accéder le plus rapidement possible aux connaissances sur la protection contre le risque d'explosion. Pour les zones à risque d'explosion de gaz et de poussière, il explique les classifications de zone et de division respectives ainsi que les marques de produits juridiques et techniques et les principes de protection.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Brochure : Principes physico-techniques

Les explosions sont parmi les événements les plus dévastateurs, qui peuvent résulter d'un dysfonctionnement de l'usine ou d'appareils défectueux. Pour réduire ces risques, il est essentiel de bien comprendre les substances chimiques utilisées et leurs caractéristiques applicables à la sécurité. Cette brochure explique les principes fondamentaux des explosions.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Brochure : Types de protections des appareils électriques

Cette brochure offre un aperçu des types de protections possibles que les concepteurs et les propriétaires d'usines peuvent utiliser pour protéger divers appareils électriques contre les risques d'explosion. Elle contient tout ce que vous devez savoir sur les types de protections conformément à la série de normes CEI/EN 60079.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Brochure : Type de protection « Sécurité intrinsèque »

Cette brochure s'adresse aux utilisateurs concevant et développant des circuits de sécurité intrinsèque. Elle explique les caractéristiques de ces circuits et met l'accent sur la vérification de la sécurité intrinsèque et les principes de base à observer pendant l'installation. La brochure décrit les exigences les plus importantes pour un matériel simple en plus d'autres informations pertinentes.

Dust Explosion Protection Brochure Brochure : Protection contre le risque d'explosion de poussière

La poussière combustible peut brûler quand la chaleur augmente en présence d'oxygène (p. ex. air). Si une couche de poussière prend feu, une combustion se produit. Elle peut entraîner une explosion de poussière. Cette brochure présente les protections pour zones à risque, les caractéristiques de la poussière combustible, le principe fonctionnel, l'identification et les attributs d'utilisation.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Brochure : Protection contre les explosions qui ne sont pas d'origine électrique

Cette brochure s'adresse aux gestionnaires s'occupant de la protection contre les explosions d'origine non électrique dans les usines dangereuses conformément à la directive 2014/34/EU. Elle présente la procédure d'évaluation des risques d'inflammation, des sources d'inflammation potentielles et des contre-mesures de construction conformément aux normes EN ISO 80079-36 et EN ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Brochure : CEI/EN 60079-14 : Protection contre le risque d'explosion pour les usines techniques

Dans le cadre de la directive européenne 2014/34/UE, cette brochure fournit une vue d'ensemble de l'identification des sources d'inflammation possibles, et de la manière dont elles doivent être traitées conformément à la norme CEI EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex p Brochure : Type de protection Ex p « Purge et pressurisation »

La protection Ex p, ou « pressurisation », est une méthode de protection polyvalente pouvant être utilisée dans une grande variété d'applications. Basé sur le principe de la ségrégation, c'est l'un des rares concepts de protection pouvant être utilisés pour protéger des dangers dus aux gaz/à la poussière. Cette brochure couvre le concept général de protection avec diverses références spécifiques.