Ce VisuNet GXP innovant offre une conception compacte et modulaire, pour une configuration et une maintenance simplifiées. Les systèmes GXP sont constitués de trois composants principaux qui peuvent être remplacés sur le terrain : l'affichage, l'alimentation et l'unité informatique (PC ou RM). Grâce à un boîtier en acier inoxydable, les composants du GXP résistent à tous les produits chimiques et détergents couramment utilisés dans le secteur des sciences de la vie, tout en étant le RM le plus léger pour les applications de l'industrie des sciences de la vie en zone 1/21 dans l'industrie.
La série VisuNet GXP est conçue pour les applications du secteur des sciences de la vie. Dans les processus en aval, les arômes et les parfums sont remplis ou mélangés. Le VisuNet GXP peut aider les employés dans les étapes manuelles de ces processus, par exemple. Certifié pour les zones dangereuses jusqu'en Zone 1/21, il constitue une solution idéale pour les zones où des substances explosives sont décantées. En savoir plus sur les avantages de la série VisuNet GXP pour ce type d'applications.