Postes de travail toutes conditions météorologiques optimisés pour les zones de nettoyage jusqu'en Div. 1

Les postes de travail Edge sont dotés d'un boîtier pour bassin hydrographique toutes conditions météorologiques adaptable pour intérieur/extérieur, qui convient particulièrement aux zones de nettoyage. Un clavier antimicrobien et résistant aux produits chimiques avec diverses options de souris complète les postes de travail.

  • Modèles non-ex, Div. 2 et Div. 1 (avec système de purge et de pressurisation Bebco EPS® intégré) disponibles
  • Boîtier incliné pour un drainage optimal pendant le nettoyage
  • Maintenance sur le terrain
  • Disponible avec des affichages de 48,3 cm (19") et 54,61 cm (21,5")
  • Les logiciels client légers VisuNet RM Shell et Control Center permettent une configuration et une gestion centralisées des moniteurs déportés

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.