La série Bebco EPS® 6100 a été conçue pour être utilisée avec de grands coffrets et certains moteurs, entraînements et compresseurs de grande taille dans les zones à risque d'explosion ATEX/IECEx 1 ou 2. Le système de purge et de pressurisation peut purger des coffrets de plus de 2,2 m³ (450 ft³).
Le système 6100 est composé d'une unité de contrôle, d'un évent de protection du coffret, d'un détecteur de basse pression et de détecteurs de température en option. L'unité de contrôle configurable propose une surveillance de la température et une compensation de la pression, une sortie supplémentaire de contrôle ou d'alarme, deux entrées de sécurité intrinsèque sélectionnables pour diverses actions et jusqu'à trois entrées pour détecteur de température pour surveiller différents points dans un boîtier de moteur. L'interface utilisateur de sécurité intrinsèque peut également être montée dans un coffret séparé à proximité du personnel autorisé pour permettre un accès rapide et un contrôle facile du système.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.