Fizikailag az érzékelő alapáramkörei alapvetően 2, 3 vagy 4 vezetékkel építhetők ki. Az érzékelők összekapcsolásakor néhány alapvető információt figyelembe kell venni.
A kapacitív érzékelők más mechanikus vagy elektronikus kapcsolókkal párhuzamosan csatlakoztathatók. A következőket kell figyelembe venni.
Háromvezetékes érzékelők
Elvileg a háromvezetékes technológiájú kapacitív érzékelők a mechanikus kapcsolókkal vagy más érzékelőkimenetekkel párhuzamosan csatlakoztathatók. Az egyik kivételt a push/pull kimenettel rendelkező érzékelők jelentik. Az ilyen típusú érzékelő nem csatlakoztatható párhuzamosan sem érzékelőkhöz, sem mechanikus kapcsolókhoz.
Kétvezetékes érzékelők
Ha párhuzamosan több kétvezetékes érzékelőt csatlakoztat, akkor a maradékáramok összege átáramlik a terhelésen, és megakadályozhatja a terhelés kikapcsolását. Ez korlátozza a kétvezetékes technológiával párhuzamosan csatlakoztatott kapacitív érzékelők maximális számát.
Ha a kétvezetékes érzékelőket a mechanikus kapcsolókkal párhuzamosan csatlakoztatja, a terhelés rövid időre inaktívvá válhat.
Háromvezetékes érzékelők
A háromvezetékes érzékelők soros csatlakoztatása esetén az egyes érzékelők készenléti késleltetése miatt a reakcióidő megnő. Emellett a hátsó érzékelők tápfeszültsége a háromvezetékes érzékelők sorba kapcsolásakor, az érzékelő kimeneti fázisaiban bekövetkező feszöltségesés miatt mindig alacsonyabb. Egyetlen háromvezetékes érzékelő egy vagy több mechanikus érintkezővel való soros csatlakoztatása nem okoz problémát.
Megjegyzés
Általában azt javasoljuk, hogy a kapacitív érzékelők ne legyenek sorba kötve. A több érzékelő logikai modulokkal történő összekapcsolása a kiszámítható viselkedés és a megbízható működés szempontjából előnyösebb.
2-wire sensors are operated in series to the connected load. There are no separate connections for the load circuit and the voltage supply of a 2-wire sensor.
3-wire sensors are sourcing, type "PNP", or sinking, type "NPN", with separate connections for the power supply and for the output.
4-wire sensors are proximity sensors of sensor type "E" (~3-wire). The use of these sensors can keep the number of sensor variants to a minimum and thus reduce storage costs.