Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.
A megengedett környezeti hőmérséklet az a hőmérséklet-tartomány, amelyben egy induktív érzékelő megfelelően működik. A Pepperl+Fuchs szabványos érzékelőire a következők vonatkoznak:
Speciális alakok esetén:
-25 °C – +100 °C vagy 248 K – 373 K
-40 °C – +150 °C vagy 233 K – 423 K
0 °C – +200 °C vagy 273 K – 473 K
0 °C – +250 °C vagy 273 K – 523 K
A kapacitív érzékelőket ütésállósági és rezgésállósági követelményeik tekintetében átfogó vizsgálatnak vetik alá. Az ütésállósági vizsgálatot az IEC 60068-2-27 szabvány szerint végzik el. A rezgésállósági vizsgálatot az IEC 60068-2-6 szabvány szerint végzik el.
A követelményektől függően a kapacitív érzékelők IP65, IP67 vagy IP68 (EN 60529) védettséggel rendelkeznek. Az IP69K védettséggel rendelkező változatok különösen zord ipari környezetekben is használhatók.