A kapacitív érzékelők elektromos beszerelése különböző módokon történhet a rendszerekbe. Az érzékelők különböző változatai (fix kábelekkel, csatlakozókkal vagy csatlakozók nélkül, vagy csatlakozódugókkal) alapkivitelben kaphatók.
Az ilyen típusú érzékelők egy, a házában kijelölt területtel rendelkeznek az érzékelő és a berendezés közötti elektromos csatlakozás kialakításához. A csatlakozósor lehetővé teszi a felhasználók számára a csatlakozókábel szabad kiválasztását. Ez különösen előnyös az UV-állósággal vagy vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességgel járó alkalmazásoknál. Emellett a felhasználóknak nem kell fix hosszúságú kábellel dolgozniuk, a csatlakozósor pedig nagyobb szabotázsvédelmet kínál a csatlakozókkal rendelkező változatokhoz képest.
A Pepperl+Fuchs csatlakozósorral ellátott kapacitív érzékelői a típuskód második helyén tartalmazhatják a „KK” típusmegjelölést.
Az ilyen típusú érzékelők rögzített kábellel rendelkeznek, amely előre összeszerelhető, vagy egy fix kábellel, amely tipikus ipari automatizálási csatlakozóval rendelkezik. A fix kábellel rendelkező érzékelők megfizethető megoldást kínálnak, mivel nem igényelnek külön egyvégű anya kábelkészletet, így a csatlakozási pontok száma a lehető legkevesebb. A speciális csatlakozókhoz való csatlakozás az alkalmazási igénytől függően lehetséges (pl. autóipar).
A rögzített kábelekkel és csatlakozóval ellátott érzékelők a típuskód végén rendelkeznek a kábelhosszra és a csatlakozó típusára vonatkozó információkkal, pl.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1 stb.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a gyakori kapacitív érzékelőkről az elektromos változat, az érzékelő típusa, a kapcsolási példák és a tipikus adatok tekintetében.
Alapsorozat: 10 V – 30 V, 100 mA Standard sorozat, 10 V – 60 V, 200 mA | |
---|---|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben nyitott E/E0 |
Alapvető kapcsolási rajz | ![]() |
![]() | |
Jellemző adatok |
|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező, A2 |
Jellemző adatok |
|
Váltakozó áramú feszültség, 20 V – 250 V | |
---|---|
Érzékelő típusa | WS, WÖ, W, W4 |
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező, WÖ/UÖ |
Jellemző adatok |
|
Egyenfeszültség, 8 V DC | |
---|---|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező vagy alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező, N/N0 vagy SN |
Jellemző adatok |
|
Az alábbiakban a kapacitív érzékelők érintkezőkiosztásának és vezetékszíneinek áttekintése látható.
Az érintkezőkiosztás számai a csatlakozódugók érintkezőinek számozását jelölik. Ez nem vonatkozik az AC és a 3 érintkezős, 8 mm-es dugókkal rendelkező közelítésérzékelőkre.
A védőszigetelés nélküli kapcsolókhoz az 50 V AC és 120 V DC feletti feszültségek esetén védőérintkező szükséges.
3 DC csatlakozás – ügyeljen a polaritásra | ||
---|---|---|
Funkció | Alaphelyzetben nyitott érintkező (NO) | |
Csatlakozás/vezeték színei | + | - | kimenet barna (BN) | kék (BU) | fekete (BK) | |
Érintkezőkiosztás | 1 | 3 | 4 | |
V1 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |
Funkció | Alaphelyzetben nyitott érintkező (NC) | |
Csatlakozás/vezeték színei | + | - | kimenet | |
Érintkezőkiosztás | 1 | 3 | 2 | |
V1 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |
V3 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |
4 DC csatlakozás – ügyeljen a polaritásra | ||
---|---|---|
Funkció | Váltóérintkező (nyitás/zárás) | |
Csatlakozás/vezeték színei | + | - | Alaphelyzetben nyitott érintkezőkimenet | Alaphelyzetben zárt érintkezőkimenet , barna (BN) | kék (BU) | fekete (BK) | fehér (WH) | |
Érintkezőkiosztás | 1 | 3 | 4 | 2 | |
V1 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |
2 DC és NAMUR csatlakozás – ügyeljen a polaritásra | ||
---|---|---|
Funkció | Alaphelyzetben zárt (NO) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NC) érintkező | |
Csatlakozás/vezeték színei | 1+ csatorna | 1- csatorna | 2+ csatorna | 2- csatorna | + szelep | - szelep Barna (BN) | kék (BU) | fehér (WH) | fekete (BK) | piros (RD) | sárga (YE) | |
Érintkezőkiosztás | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
V1 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |