A NAMUR (NAMUR érzékelők) szerinti kétvezetékes érzékelők neve az Automatizálási Technológia a Feldolgozóiparban Felhasználói Egyesület nevéből ered (eredeti német név: „Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie”, röviden: NAMUR). Ezek az EN 60947-5-6 (VDE 0660, 212. rész) szerinti kétvezetékes érzékelők, amelyek folyamatos vagy nem folyamatos távolság/áram jellemzőkkel rendelkeznek.
Area 0: unactuated area
Red area between 0/I: impermissible area of the switch amplifier
Area I: actuated range
Area ≤ 0.15 mA: lead breakage
Area ≥ 6.5 mA: short circuit
In addition, Pepperl+Fuchs offers NAMUR sensors with binary switching characteristics. NAMUR sensors with this output characteristic are marked with "N0" (normally-closed characteristics) or "N1" (normally-open characteristics) in the type designation.
Area 0: unactuated area
Red area between 0/I: impermissible area of the switch amplifier
Area I: actuated range
Area ≤ 0.15 mA: lead breakage
Area ≥ 6.5 mA: short circuit
Pepperl+Fuchs offers various switch amplifiers for NAMUR sensors for explosion-protection applications and standard applications.
Note: In explosion-protection applications, the operating location of the intrinsically safe NAMUR sensor is located in the explosion-hazardous area. The isolated switch amplifier must be installed outside the explosion-hazardous area.
A blue-sheathed sensor cable visually identifies the NAMUR circuit as intrinsically safe.
Example:
A NAMUR érzékelők a Pepperl+Fuchs rendelési megnevezés harmadik blokkjában a következő jelölésekkel vannak ellátva:
–N = folyamatos távolság-/áramkarakterisztika vagy
–N0 = nem folyamatos távolság-/áramkarakterisztika
Az érzékelők a következő kapcsolási funkciókban érhetők el:
A NAMUR érzékelők általában külső kapcsolóerősítőkhöz csatlakoznak, amelyek az áramváltozást bináris kimeneti jellé alakítják.