Below you will find an overview of the main points to consider when integrating capacitive sensors into your applications.
Az érzékelő kiválasztásakor először határozza meg az iparágat és az alkalmazási területeket, amelyekben az érzékelőt használni fogják.
Fontos, hogy az érzékelőt a telepítési opciók és a szükséges érzékelési tartomány alapján válassza ki. Tervezési célokra vegye figyelembe ezeket az információkat, és tisztázza a telepítési feltételeket. Határozza meg a szükséges hatótávolságot.
Azt is meg kell határozni, hogy az érzékelő képes-e megfelelni speciális feltételeknek, és ha igen, melyek ezek. Járjon utána, hogy mely érzékelők felelnek meg az alkalmazás környezet feltételeinek, és ismerje meg a megfelelő használatra való alkalmasságot.
További információk:
Alkalmazások és iparágak
Használatra való alkalmasság
Környezeti feltételek
A kapacitív érzékelő felszerelésének alapvető eljárása a következő:
Hengeres érzékelők
A kiválasztott érzékelő pontos telepítési feltételeit be kell tartani. Hengeres érzékelők esetében ezek a következők:
Fontos, hogy több érzékelő beszerelésekor vegyék figyelembe az áthallást. Az érzékelők közötti minimális távolságokat az áthallás szabályozása vagy megszüntetése érdekében be kell tartani. A telepítési körülményekre és a betartandó időközökre vonatkozó információk az adott érzékelő adatlapján találhatók.
Kocka érzékelők
A VariKont típusokhoz hasonló kocka érzékelőkre a süllyesztett, nem süllyesztett és félig süllyesztett szerelést illetően pontos szabályok vonatkoznak.
A hengeres érzékelőkhöz hasonlóan az egyes érzékelők közötti minimális távolságot be kell tartani.
A szabályok a terméksorozatra jellemzőek, és telepítési információként elérhetők a választott érzékelőhöz.
Minden kapacitív érzékelő egy meghatározott érzékelési tartománnyal és egy meghatározott hatótávolsággal rendelkezik.
Az adott alkalmazás egyedi felszerelési helyzete miatt biztosítani kell, hogy a megfelelő redukciós tényezőt figyelembe vegyék, és hogy a meglévő csillapítóelemmel rendelkező érzékelő megbízhatóan elérje a kívánt érzékelési tartományt.
További információk:
A hatótávolságok meghatározása standard céltárgy segítségével
Hengeres érzékelők
A hengeres érzékelők kicsik, és külső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű és helytakarékos telepítést. Az érzékelők különböző átmérőben kaphatók.
A hengeres érzékelők fém házzal történő egyfuratos felszereléséhez be kell tartani a külső menetekre és a rögzítőcsavarokra vonatkozó meghúzási nyomatékot.
Az érzékelők megfelelő rögzítőcsavarokkal történő felszereléséhez szükséges meghúzási nyomatékok az érzékelők átmérőjétől és anyagától függenek.
Az alábbi táblázat a hagyományos átmérőket és anyagokat mutatja be.
Thread diameter | Stainless steel | Brass | PBT | PPS |
---|---|---|---|---|
M5 x 0.5 | 3.0 | - | - | - |
M8 x 1 | 10.0 | 3.0 | - | - |
M12 x 1 | 15.0 | 10.0 | 0.75 | - |
M18 x 1 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 5 |
M30 x 1.5 | 30.0 | 30.0 | 3.0 | 10 |
Tightening torques [Nm]
A kocka érzékelőket vagy a lapos kialakításokat úgy tervezték, hogy könnyen és gyorsan felszerelhetők legyenek a kívánt helyre. A ház kialakításától függően egy vagy több rögzítőfurattal rendelkeznek, amelyek menetei a megfelelő csavarokhoz illeszkednek.
Az F46 kialakítású érzékelők a házban is rendelkeznek rögzítőnyílásokkal a kábelkötegelőkkel történő felszereléshez.
A tápellátás pontos módja a kiválasztott érzékelőtől függ. A csatlakozási lehetőségek a csatlakozás típusától függően eltérőek lehetnek. Ennek megfelelően az adott csatlakozásra vonatkozó információkat be kell tartani.
További információk:
Kapacitív érzékelők csatlakoztatása
Végül ellenőrizni kell a csillapítóelemmel és beépített LED-es visszajelzővel (visszajelzőkkel) ellátott érzékelő működési állapotát és kapcsolójának állapotát.
Megjegyzés: Az alkalmazáshoz bármikor hozzáadhatók további érzékelők. Az egyes érzékelők közötti minimális távolságot be kell tartani.
A megjegyzésekre mutató hivatkozások: