Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

3-Wire Sensors

Háromvezetékes érzékelők az egyenáramú feszültséggel történő működéshez


A 3 vezetékes érzékelők tápellátók („PNP” típus) vagy süllyedők („NPN” típus), külön csatlakozókkal a tápellátáshoz és a kimenethez. Ezek az érzékelők túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás ellen védettek. A maradékáram elhanyagolható. A PNP típusú érzékelők esetén a terhelés a kimenet és 0 V között van. Az NPN típusú érzékelők esetén a terhelés a kimenet és a +U között vanB .


NPN PNP

Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.

Sensor Connection—Example 



Example of a 3-wire sensor in direct-current voltage operation

Special Type: Sensors with Digital Current Output

A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.

A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.

The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential. 

Sensor Connection—Example


Példa egy háromvezetékes érzékelőre egyenáramú feszültség üzemmódban digitális áramkimenettel

Speciális típus: Push/pull kimenettel rendelkező érzékelők

A push-pull kimenettel rendelkező érzékelők egyesítik a PNP kimenet és az NPN kimenet jellemzőit. Ezek az érzékelők megfelelnek az E típusú (3 vezetékes) érzékelőknek, amelyekben a kapcsolási kimenet egy PNP- és egy NPN-tranzisztorral van felszerelve. Ez lehetővé teszi a terhelés csatlakoztatását a kimeneti kábel és a +U közöttB vagy -UB

A Pepperl+Fuchs push-pull kimenettel rendelkező érzékelőit a következő technológiákban alkalmazzák:

  • Fotoelektromos érzékelők
  • Ultrahangos érzékelők
  • Inkrementális forgó jeladók
  • Induktív pozicionáló érzékelők (PMI)

Érzékelő csatlakoztatása – Példa


Példa egy háromvezetékes érzékelőre egyenáramú feszültség üzemmódban push/pull kimenettel

Háromvezetékes érzékelő változatai

Ezeket az érzékelőket általában a Pepperl+Fuchs rendelési megnevezés harmadik blokkja a következőkkel jelöli:

–E 

–EI = speciális típus digitális áramkimenettel

–EP = push/pull kimenettel rendelkező érzékelők

Az –E típusú érzékelők a következő kapcsolóelem-funkciókkal érhetők el:

  • NPN, alaphelyzetben nyitott (E0, korábban E)
  • NPN, alaphelyzetben zárt (E1)
  • PNP, alaphelyzetben nyitott (E2)
  • PNP, alaphelyzetben zárt (E3)
  • NPN, alaphelyzetben nyitott/alaphelyzetben zárt, kapcsolható (E4)
  • PNP, alaphelyzetben nyitott/alaphelyzetben zárt, kapcsolható (E5)
  • PNP, alaphelyzetben nyitott, 2 csatornás (E8)
  • PNP/NPN, push/pull kimenet (EP)

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.