Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Anyagok


The outer material is a key factor when choosing a sensor, since it must be suitable for the application's ambient conditions. This is the only way to ensure reliable operation of machinery and plants. The following materials are used by Pepperl+Fuchs in manufacturing its sensors and the associated connection technology.


Érzékelő anyagai

Sárgaréz érzékelőház

A Pepperl+Fuchs legtöbb hengeres kapacitív érzékelője nikkelbevonatú sárgaréz tokozású hüvellyel rendelkezik. A nikkelbevonatú sárgaréz érzékelőházak költséghatékonyak, ugyanakkor a fémház mechanikai ellenállását kínálják. Ennek köszönhetően a házak számos alkalmazás esetén ideális megoldást jelentenek.

Jellemző felhasználási területek: minden olyan alkalmazás, amelyben nincs szükség különleges vegyi tulajdonságokra vagy nagy áthatolhatóságra.

Rozsdamentes acél érzékelőházak több ötvözetben

A rozsdamentes acél házzal rendelkező érzékelők különösen alkalmasak agresszív környezeti körülmények közötti használatra. Ez a fajta acél rozsdamentes, ami azt jelenti, hogy az ilyen házakat ideális korrózióállóság jellemzi. Ezért mostoha ipari környezetben is használhatók. Ha az alacsony ötvözetű rozsdamentes acél (1,4305, a „GS” típuskódban) nem megfelelő a speciális alkalmazásokhoz, a Pepperl+Fuchs rendelkezik magasabb ötvözetű rozsdamentes acél házú érzékelőkkel is (1,4404, „GH” típuskód).

Jellemző felhasználási területek: olyan alkalmazások, amelyekben fokozott korrózió elleni védelemre van szükség, például kültéri alkalmazások. A rozsdamentes acél házak akkor is használhatók, ha az érzékelő agresszív közeggel érintkezik, vagy ha nagynyomású tisztítószerekkel való gyakori tisztítási ciklusokra van szükség.

PTFE érzékelőház

A politetrafluor-etilén (PTFE) különösen a serpenyők tapadásmentes bevonataként ismert, de az érzékelőtechnológiában is használják – például hegesztési alkalmazásokban. A PTFE bevonatú érzékelőkön lévő hegesztési gyöngyök nem égnek be a műanyag részekbe, és nem tapadnak más módon az érzékelőhöz, hanem azonnal elgurulnak. Így ezek az érzékelők ellenállnak a hegesztési gyöngyöknek.

Jellemző felhasználási területek: érzékelőalkalmazások a karosszériaüzemekben a hegesztőrobotok közelében.

PBT érzékelőház

A félkristályos, üvegszállal megerősített polibutilén tereftalát (PBT) olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek vonzó lehetőséget jelentenek az érzékelő házának anyagával kapcsolatban. A PBT geometriailag pontos, kopásálló, hőálló és hidegálló. A PBT házak ellenállnak a szénhidrogéneknek (pl. triklór-etilén), savaknak (pl. 28%-os kénsav), a tengervíznek és a +70 °C-ra melegített víznek.

Jellemző felhasználási területek: szabványos alkalmazások ipari környezetben, különleges követelmények nélkül.

PPS érzékelőház

A Pepperl+Fuchs a max. +150 °C-os környezeti hőmérsékleteken használt érzékelőkhöz a különösen hőálló PPS (polifenilenszulfid) anyagot használja. A kristályos anyag legfeljebb +200 °C-ig formatartó. Az elektronika a PPS tokozású érzékelőkben öntvénygyanta segítségével van beágyazva.

Jellemző felhasználási területek: magas környezeti hőmérsékletű üzemi környezetek

Poliamid érzékelőház

A poliamidok nagy szilárdságú, torziós merevséggel és ütésállósággal rendelkező anyagok. Az ilyen anyagból készült érzékelőházak ellenállnak a hígított lúgoknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek, benzinek, alkoholoknak, észtereknek, ketonoknak, zsíroknak és olajoknak. A poliamidok azonban érzékenyek az erős savakra.

Jellemző felhasználási területek: szabványos alkalmazások ipari környezetben, különleges követelmények nélkül.


Materials for Cables and Lines

Standard Materials

PVC

Sheath material: polyvinylchloride (PVC)

Core insulation: polyvinylchloride (PVC)

Features:

  • Suitable for all standard requirements 
  • Excellent value/good cost-value benefit ratio
  • Very simple and good to process

Limitations:

  • Limited oil resistance
  • Non-halogen-free (harmful and toxic flue gases)
  • Increased torsional rigidity at low temperatures

 

PUR 

Sheath material: polyurethane (PUR)

Core insulation: polypropylene (PP)

Features:

  • High mechanical tensile strength 
  • High notch and cut resistance 
  • Abrasion and wear resistance
  • Resistance to many chemical substances
  • High resistance to mineral oils and fuels
  • Hydrolysis and microbial resistance (polyether-based)
  • Halogen-free
  • In black with excellent UV resistance
  • Low-temperature flexibility

Limitations:

  • More expensive than PVC
  • Cutting resistance makes further processing tough
  • Higher sheath pull-off force required than with PVC

Különleges sorminőség a Pepperl+Fuchs vállalatnál

PVC-U (UL által elismert összetevő)

A szabványos követelményeknek megfelelő, bizonyított minőségű PVC kábelek.

Jellemzők:

  • Jóváhagyások: CE, UL/CSA
  • Lángálló

Jellemző felhasználási területek: szállítási és csomagolási ágazat

PUR-U (UL által elismert összetevő)

Rugalmas PUR-minőségű kábel a nagy ciklikus hajlítási feszültségekhez.

Jellemzők:

  • Szállítóláncokhoz alkalmas
  • Jóváhagyások: CE, UL/CSA
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Hidrolízissel szemben ellenálló

Jellemző felhasználási területek:szállítóláncok, szerszámgépek, gyárépítés, festékfeldolgozás, autóipar. Kifejezetten az észak-amerikai piac számára

PUR-A (autóipar)

A PUR-A kábelek a gépjárműiparban használt besugárzott poliuretán kábelek alternatívájaként szolgálnak. Ezen kívül a PUR-U kábel újrahasznosítható és könnyen ártalmatlanítható.

Jellemzők:

  • Hegesztési gyöngyökkel szemben ellenálló
  • Szállítóláncokhoz alkalmas
  • Jóváhagyások: CE, UL/CSA
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Hidrolízissel szemben ellenálló

Jellemző felhasználási területek: Autóipar, hegesztőrendszerek, üzemek az észak-amerikai piacon

PUR-A1 (autóipar)

PUR kábelek az autóipar számára.

Jellemzők:

  • Hegesztési gyöngyökkel szemben ellenálló
  • Szállítóláncokhoz alkalmas
  • Jóváhagyások: CE, UL/CSA
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Hidrolízissel szemben ellenálló

Jellemző felhasználási területek: autóipar (pl. Volkswagen)

PUR-R (robotika)

PUR kábel, amely különösen alkalmas a robotikában való használatra.

Jellemzők:

  • Nagyfokú rugalmasság
  • Csavarodással szemben ellenálló
  • Szállítóláncokhoz alkalmas
  • Jóváhagyások: CE, UL/CSA
  • Lángálló
  • Hidrolízissel szemben ellenálló
  • Ellenáll a tengervíznek
  • Olajálló

Jellemző felhasználási területek: robotkarok

PUR-O (kültéri)

Tartós kábel a zord kültéri körülményekhez.

Jellemzők:

  • UV-álló
  • Mikróbaálló
  • Alacsony füstkibocsátás
  • Jóváhagyások: CE, UL/CSA
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Hidrolízissel szemben ellenálló
  • Ellenáll a tengervíznek
  • Olajálló

Jellemző felhasználási területek: mobil berendezések, nagy ultraibolya sugárzásnak való kitettséggel járó felhasználások, pl. tengerszinten vagy magas hegyeken

PUR-O6

Kábel vasúti jóváhagyással.

Jellemzők:

  • A jármű belső teréhez használható
  • Megnövelt alacsony hőmérsékleti tartomány
  • Megnövelt magas hőmérsékleti tartomány
  • Különösen olaj- és üzemanyagálló
  • Jóváhagyás: CE
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Besugárzott molekulák

Jellemző felhasználási területek: vasúti járművek, a jármű belső terei

POC (poliolefin vegyület)

Kiváló minőségű kábel az erős hőmérsékleti követelményekhez.

Jellemzők:

  • Ellenáll a magas hőmérsékletnek
  • Hegesztési gyöngyökkel szemben ellenálló
  • Üzemanyagálló
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Hidrolízissel szemben ellenálló
  • Olajálló
  • Keresztkötésű molekulák

Jellemző felhasználási területek: autóipar, hegesztőrendszerek, acélipar

PVC és STOOW

PVC kábel durva környezeti feltételekhez, kizárólag Észak-Amerikában történő használatra.

Jellemzők:

  • Jóváhagyások: UL/CSA. A Pepperl+Fuchs ilyen típusú termékei nem rendelkeznek CE-jóváhagyással, ezért Európában nem kaphatók. STOOW jóváhagyás. A „STOOW” a következő anyagtulajdonságokkal rendelkező kábelbesorolás: S = működési osztály (vagy „extra kemény működés”), T = hőre lágyuló, OO = a vezető és a külső köpeny szigetelése olajálló, W = kültéri tartósság, beleértve a napvédő burkolatot és a vezetőt, amely nedves helyekre alkalmas.
  • Nagy mechanikai és elektromos terhelhetőség
  • Bevágással szemben ellenálló
  • Olajálló
  • 7/8"-es csatlakozókhoz
  • Hálózati tápellátásra alkalmas

Jellemző felhasználási területek: telepítés kábelcsatornákba és kábeltartókra

PP (PP-EPDM)

Kábelek az élelmiszer- és italgyártás számára.

Jellemzők:

  • FDA-kompatibilis anyagokból készül
  • Jóváhagyások: CE
  • ECOLAB® jóváhagyás
  • Általában nagy vegyi ellenálló képesség
  • Megnövelt magas hőmérsékleti tartomány
  • Ellenáll az általános savas és lúgos tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek
  • Szállítóláncokhoz alkalmas
  • Halogénmentes

Jellemző felhasználási területek: az élelmiszer-feldolgozó iparban


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.