Gli alimentatori trasmettitori trasferiscono segnali di 4...20 mA da trasmettitori a 2 o 3 fili ad aree pericolose e forniscono l'alimentazione al trasmettitore. Trasferiscono un segnale elettrico proporzionale al valore misurato quale temperatura, pressione o flusso da aree pericolose ad aree sicure.
Gli alimentatori trasmettitori HART riproducono la corrente del trasmettitore oltre al segnale HART digitale che viene modulato sul segnale di 4...20 mA. Gli alimentatori trasmettitori possono anche essere utilizzati come ripetitori per segnali di 4…20 mA.