Con poco si fa di più

Sicurezza G10 - Piccolo, intelligente e modulare

Pepperl+Fuchs presenta il più piccolo modulo di sicurezza per interfaccia AS IP67 completo di tutte le funzioni. Il modulo di sicurezza ultra-compatto si inserisce in qualsiasi canalina portacavi e può essere montato facilmente. Il collegamento diretto rende superflue ulteriori linee di connessione. La modularità del modulo G10 trasforma qualsiasi dispositivo di sicurezza standard in una soluzione AS-Interface che consente di risparmiare su scorte e costi.

Scoprite la differenza del nuovo modulo di sicurezza G10!



Tutti i vantaggi del modulo di sicurezza G10 in breve:

Ultra-compatto


Il modulo di sicurezza per interfaccia AS più piccolo al mondo con protezione IP67


Facile


Facile da montare: Inserire il cavo piatto, chiudere il modulo e fissare la vite di montaggio. Ed è tutto!


Versatile


Si inserisce facilmente nella canalina portacavi; il cavo piatto resta sempre all'interno della canalina


Diretto


Il collegamento diretto a qualsiasi dispositivo di sicurezza convenzionale elimina i cavi precablati e i costi associati


Modulare


Trasforma qualsiasi dispositivo di sicurezza convenzionale in una soluzione AS-Interface - Molti dispositivi di sicurezza AS-Interface integrati saranno superflui.
Il concetto modulare di "sicurezza G10 più dispositivi di sicurezza" riduce le scorte e la necessità di componenti differenti.