Grazie ai vantaggi offerti dal sistema LB I/O remoto, Pepperl+Fuchs non continuerà la distribuzione del sistema I/O remoto RPI. La serie RPI ha avuto un ottimo successo e si è dimostrato un valido prodotto. L'implementazione di un sistema I/O remoto è comunque più semplice con il nuovo sistema LB.
Mentre il sistema RPI era utilizzato nelle zone 2 e 22, il sistema FB è installabile nelle zone 1 e 21. Sebbene entrambi i sistemi abbiano notevoli prestazioni, differiscono nelle architetture e nell'approccio di integrazione nei sistemi di controllo. I clienti che con installazioni in entrambe le zone ora possono contare su una gestione più semplificata delle proprie applicazioni.
La stessa struttura software dei sistemi LB e FB fa in modo che i due sistemi siano integrati nel sistema di controllo senza alcuna differenza. I clienti che hanno familiarità con un sistema possono velocemente configurare, parametrizzare e mettere in funzione il sistema equivalente per l'altra zona.
Sono disponibili versioni a singolo e multi-canale per ciascun tipo di modulo. I moduli ad alta densità sono estremamente sottili e consentono il collegamento di canali multipli solo con una minima quantità di spazio per l'installazione. Moduli diversi all'interno del sistema I/O remoto LB dispongono di 8 canali. Il sistema I/O remoto LB è il sistema più compatto per zona 2 presente nell'intero mercato del processo di automazione.
Moduli universali come il LB7x04 consentono la programmazione separata di 2 diversi tipi di canale (AI/AO) e, di conseguenza, l'adattamento dei moduli agli specifici requisiti dell'applicazione.
Il sistema LB è realizzato per l'utilizzo con 4 diversi tipi di bus di campo. Mentre il sistema RPI supporta solo Modbus RTU e Profibus DP/DP-V1, il sistema LB è adatto anche per il collegamento a Modbus TCP/IP e FOUNDATION Fieldbus H1. Inoltre il sistema LB è fornito con una serie di certificazioni per l'impiego in numerose regioni del mondo: