I sensori ad ultrasuoni Pepperl+Fuchs determinano la distanza degli oggetti tramite il metodo di misurazione della durata dell'eco; è possibile valutare e visualizzare in vari modi la distanza misurata. La distanza degli oggetti viene convertita in valore analogico e visualizzata sull'uscita analogica (ad esempio 0 - 10 V o 4 - 20 mA) del sensore ad ultrasuoni. In alternativa, tale distanza può essere trasmessa direttamente a un controller come valore digitale tramite un'interfaccia speciale, ad esempio l'interfaccia IO-Link.
Nel caso dei sensori a ultrasuoni con uscite di commutazione, lo stato delle uscite cambia quando viene rilevato un oggetto entro l'intervallo di commutazione impostato. A seconda della risposta agli oggetti, viene inoltre effettuata una distinzione fra funzioni NA e NC.
Nel caso dei sensori con uscite di commutazione, è possibile impostare le varie modalità operative indicate di seguito; a tale scopo occorre utilizzare un montaggio e una parametrizzazione appropriati.
I sensori ad ultrasuoni vengono utilizzati, maggiormente, nella modalità a tasteggio diretto: l'emettitore e il ricevitore si trovano nello stesso housing ed i target agiscono da riflettore sonoro.
Proprietà
Nella modalità a riflessione, un riflettore installato in modo permanente riflette costantemente il segnale ad ultrasuoni. E' possibile utilizzare, come riflettore, un pannello metallico o in plastica allineato, una parete, un nastro trasportatore o il pavimento. Il sensore riceve un'eco costante dal riflettore, finchè un oggetto non si frappone tra il sensore ad ultrasuoni ed il riflettore di riferimento, rilevandone la presenza stessa. In generale, la commutazione viene attivata secondo una delle tre modalità descritte qui di seguito.
Tutti e tre le situazioni permettono la commutazione a livello dell'uscita del sensore ad ultrasuoni. I sensori a riflettore sono particolarmente indicati per il rilevamento affidabile di target fonoassorbenti
Proprietà
I sensori ad ultrasuoni a sbarramento utilizzano trasduttori di emissione e ricezione appositi, contenuti in due alloggiamenti separati. Le uscite e l'elettronica di valutazione si trovano nell'alloggiamento del ricevitore. I sensori ad ultrasuoni vengono montati l'uno di fronte all'altro su un asse comune. Quando un oggetto interrompe il fascio acustico, l'uscita di commutazione del sensore viene attivata. Solitamente è possibile impostare la sensibilità del ricevitore (autoapprendimento, potenziometro) in funzione delle diverse distanze fra emettitore e ricevitore e/o delle dimensioni differenti degli oggetti. Questa modalità è estremamente resistente ai disturbi esterni e permette di raddoppiare la portata, consentendo di rilevare in modo affidabile oggetti posti a distanze nettamente maggiori. La frequenza di commutazione è notevolmente più alta, in quanto il sensore ad ultrasuoni non deve commutare costantemente fra le modalità di trasmissione e ricezione.
Proprietà
Pepperl+Fuchs offre vari documenti scaricabili contenenti informazioni dettagliate sui sensori ad ultrasuoni. Oltre a una guida alla tecnologia generale sui sensori ad ultrasuoni, è ora possibile scaricare una nuova guida focalizzata sulla rilevazione di materiale doppio con sensori ad ultrasuoni. Richiedi i PDF gratuiti per trovare spunti interessanti e preziosi consigli per le tue attività sul campo!