Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Contattare Servizio Clienti
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390
Contattare Servizio Clienti

Lo scanner laser 2D serie R2000 (2-D LiSAR sensor) con prestazioni a 360° per applicazioni di misurazione

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Fullscreen
00:00
Mute

I sensori di distanza serie R2000 consentono il rilevamento preciso degli oggetti in diverse condizioni ambientali. Sono disponibili due versioni per una varietà di applicazioni:

  • Il modello UHD R2000 è adatto a operazioni di misurazione complesse e navigazione.
  • Il modello Detection R2000 è uno scanner laser facile da usare per importanti applicazioni di monitoraggio di campo.

Oltre al piccolo spot luminoso per il rilevamento di oggetti di dimensioni ridotte, gli scanner offrono un campo di visione di 360°. Il design compatto del sensore rende sorprendentemente facile l'integrazione nelle applicazioni.


I vantaggi dello Scanner laser 2D serie R2000 (2-D LiSAR sensor)

  • Tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) innovativa per un livello elevato di precisione e affidabilità
  • Lo spot luminoso nitido e preciso consente di rilevare piccoli oggetti, riflettori o bordi
  • Misurazione a 360° per una visibilità panoramica
  • Design compatto per una facile integrazione meccanica
  • Il display LED interattivo avvolgente fornisce informazioni di stato chiaramente visibili

Caratteristiche principali di Detection R2000

  • L'asse di scansione stabile garantisce un monitoraggio preciso della superficie di scansione.
  • La risoluzione angolare più elevata di qualsiasi scanner I/O digitale disponibile sul mercato, 0,071°, assicura il rilevamento di oggetti estremamente piccoli.
  • Movimentazione semplice - 4 campi di rilevamento configurabili collegano facilmente alle uscite digitali.

Caratteristiche principali di UHD R2000

  • Ideale per le applicazioni ad alta velocità, grazie all'elevata frequenza di scansione di 50 Hz.
  • La migliore risoluzione angolare sul mercato, 0,014°, garantisce un rilevamento estremamente preciso.

undefined
^