Il mercato delle valvole di processo impone rigidi requisiti da rispettare; alcune soluzioni richiedono la protezione contro le esplosioni, altre un design compatto, altre ancora devono resistere a condizioni difficili in ambienti esterni. Per soddisfare tali esigenze, Pepperl+Fuchs offre una gamma di Open Solutions per segnalare la posizione delle valvole. In aggiunta ai prodotti F31/F31K e F31K2, la gamma è completata dalla serie F25 compatta.
Gli attuatori di valvole di piccole dimensioni richiedono sensori induttivi compatti, resistenti e flessibili. Trattandosi di una Open Solution, la serie F25 è montata direttamente sull'attuatore per rilevare se le valvole sono aperte o chiuse. Data l'ampia scelta a disposizione tra cavi, connettori, morsettiere, attuatori e la gamma completa di accessori, la serie garantisce la massima flessibilità per soluzioni ottimizzate, in base all'applicazione.
Il vostro vantaggio: massima flessibilità ed una maggiore gamma di applicazioni possibili.
I LED angolari ben visibili consentono la visualizzazione ottimizzata dello stato dell'alimentatore del sensore. Il semplice e innovativo concetto "Puck+Beacon" offre un'elevata visibilità della posizione delle valvole.
Il vostro vantaggio: semplificazione della diagnostica sul campo e la possibilità di visualizzare da lontano la posizione della valvola.
La serie F25 offre un livello elevato di compatibilità in quanto può essere facilmente integrata in tutti i sistemi di controllo più comuni. La soluzione Pepperl+Fuchs ottiene tutto ciò combinando la tecnologia induttiva dei sensori senza contatto con tensioni estremamente basse. In altre parole, i vantaggi della tecnologia dei sensori induttivi senza contatto sono combinati con la funzionalità degli interruttori meccanici, con un consumo di corrente minimo quando sono spenti. Grazie a questa combinazione, non sono necessarie costose modifiche ai sistemi già esistenti.
Il vostro vantaggio: la serie F25 unisce i vantaggi dei sistemi elettronici e di quelli meccanici in un'unica open solution.
La serie F25 consente un montaggio semplice e pratico in pochi passaggi. Le viti imperdibili della F25K e la custodia protettiva del "Puck+Beacon" possono far risparmiare tempo e denaro.
Il vostro vantaggio: montaggio rapido e pratico, massima comodità in tempi brevissimi.
La nuova serie F25 si contraddistingue per la sua affidabilità, il design resistente e per il grado di protezione IP67. È particolarmente resistente grazie alla custodia rinforzata in plastica.
Il vostro vantaggio: adatta per ambienti esterni particolarmente difficili.