Sofis, esperti di controllo valvole nelle industrie di processo, si affidano ai sensori Pepperl+Fuchs per lo sviluppo della loro ultima soluzione denominata "VPI" (Valve Position Indicator, indicatore di posizione della valvola). VPI fornisce un'anteprima della posizione della valvola manuale nelle reti di impianti. La combinazione di sensori Pepperl+Fuchs integrati e un innovativo meccanismo che rileva automaticamente la rotazione dello stelo della valvola, VPI fornisce dati sicuri sulla posizione della valvola. I LED ad alta visibilità consentono di leggere facilmente la posizione della valvola da comunicare alla sala di controllo. Ciò impedisce il posizionamento errato delle valvole manuali, riduce i costi e aumenta l'affidabilità complessiva del processo.
Il VPI può essere utilizzato per indicare la posizione di apertura e chiusura oppure la posizione di apertura o di chiusura. L'accurato meccanismo assicura che il segnale di apertura o chiusura sia inviato solo quando una valvola ha effettivamente raggiunto la sua posizione finale. Questa indicazione di stato può essere configurata individualmente utilizzando diversi tipi di sensori Pepperl+Fuchs.
Grazie a un ampio portfolio di sensori induttivi con custodia cilindrica disponibili in esecuzione Ex i ed Ex na, è possibile soddisfare i requisiti delle singole applicazioni con la massima flessibilità. Un ampio intervallo di temperatura da -50 … +100°C e versioni per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3 rendono i dispositivi adatti alle condizioni più difficili.
Questi sensori appartengono alla gamma di prodotti Pepperl+Fuchs customizzati per l'industria di processo e, in particolare, per il posizionamento delle valvole. Indipendentemente dalla posizione o dall'azionamento, il portfolio comprende prodotti per applicazioni al chiuso, all'aperto e in condizioni estreme. L'ampio know-how e la decennale esperienza nella protezione contro le esplosioni assicurano l'assoluta affidabilità della soluzione applicativa.
Le custodie VPI sono realizzate in alluminio rivestito o acciaio inossidabile AISI 316L e proteggono i componenti elettrici e meccanici in ambienti industriali difficili. Grazie a un kit di montaggio universale per ogni tipo di valvola, VPI può essere installato rapidamente e utilizzato ovunque.