Il carbone da utilizzare come combustibile per l'alimentazione di centrali a carbone è consegnato, nella maggior parte dei casi, via nave o ferrovia, quindi viene trasportato dai sistemi di convogliamento chiusi, prima in un magazzino e poi in un contenitore giornaliero. Nella torre di frantumazione, i pezzi di carbone sono frammentati in pezzi più piccoli e distribuiti ai polverizzatori mediante nastri trasportatori, polverizzati ed essiccati usando gas di scarico provenienti dal sistema di cottura a polvere. Per garantire un funzionamento efficiente, tutte le unità devono essere tenute sotto controllo e regolate in maniera affidabile. A tal fine, i segnali tra l'impianto e la sala di controllo devono essere trasmessi in modo sicuro, senza alcuna interferenza.
The bearings on conveyor belts and coal pulverizers are monitored for blockages and excessive temperatures to prevent fires or a dust explosion. This can occur if a faulty bearing is blocked or in the case of overloading. The crushing tower is another highly flammable area. It is also important to monitor the delivery rate to ensure optimum burner efficiency.
Using frequency converters to measure motor speed in hazardous areas is a solution that is especially beneficial for spiral conveyors and coal pulverizers, to allow the potential risks of a dust explosion to be detected and prevented at an early stage. In addition to detecting the direction of rotation, these devices monitor slip, frequency, and synchronization. Temperature converters with trip values are mainly used in day bins, crushing towers, and coal pulverizers to detect temperatures that exceed the permissible limits. Transmitter power supplies and fill-level transmitters are used to monitor delivery rates and achieve a continuous supply.
I moduli d'interfaccia del K-System, che offrono isolamento galvanico e garantiscono sicurezza funzionale fino a SIL 3, trasmettono segnali tra i singoli componenti del sistema e la sala di controllo senza alcuna interferenza. La gamma di prodotti include sia barriere isolate per applicazioni a sicurezza intrinseca, per proteggere l'area pericolosa contro un eccessivo ingresso di energia, sia condizionatori di segnale per aree non pericolose. Questi prodotti monitorano i nastri trasportatori e motori, verificandone il sovraccarico, controllano che i polverizzatori di carbone e i contenitori giornalieri non superino le temperature massime consentite e determinano il tasso di portata necessario.