Conoscenze di base sulla protezione contro le esplosioni elettriche

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200pxNOVITÀ! Brochure: Norme e regolamenti relativi alla protezione contro le esplosioni a livello mondiale

Il tema della protezione contro le esplosioni diventa ancora più complesso quando inserito in una prospettiva globale. La presente pubblicazione si impegna a fornire una panoramica e a riassumere le diverse norme e regolamenti per le diverse regioni, nazioni e parti del mondo che contribuiscono a norme e regolamenti chiave al fine di renderle trasparenti e paragonabili tra di loro.

Explosion Protection Poster Download PDFPoster sulla protezione dalle esplosioni

l nostro poster è il modo più veloce per accedere al mondo della protezione dalle esplosioni. Per le aree pericolose con gas e polvere, spiega le rispettive classificazioni di zona e divisione, nonché le marcature tecniche e legali dei prodotti e i principi di protezione.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical PrinciplesBrochure: Principi di base

Le esplosioni sono tra gli eventi più devastanti che possono derivare da un funzionamento improprio dell'impianto o da dispositivi difettosi. Per ridurre al minimo questi rischi, è essenziale avere una buona conoscenza delle sostanze chimiche in uso e delle relative caratteristiche di sicurezza. Questa brochure spiega i principi fondamentali delle esplosioni.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical ApparatusesBrochure: Tipi di protezione per apparecchiature elettriche

Questa brochure offre una panoramica dei possibili tipi di protezione che si possono utilizzare per proteggere le diverse apparecchiature elettriche da rischi di esplosione. Contiene tutto quello che c'è da sapere sui tipi di protezione in conformità alla serie di standard IEC/EN 60079.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i)Brochure: Tipo di protezione "Sicurezza intrinseca"

Questa brochure è rivolta agli utenti che progettano e sviluppano circuiti intrinsecamente sicuri. Illustra le caratteristiche speciali di questi circuiti e si concentra sulla verifica della sicurezza intrinseca e sui principi di base da osservare durante l'installazione. La brochure descrive i requisiti più importanti per un semplice apparecchio, oltre ad altre informazioni importanti.

Dust Explosion Protection BrochureBrochure: Protezione dalle esplosioni di polveri

Le polveri combustibili sono materiali che possono ardere o bruciare a causa dell'accumulo di calore in presenza di ossigeno (ad esempio, aria). Se uno strato di polvere prende fuoco, si verifica una combustione. Una combustione di polvere può trasformarsi in un'esplosione di polvere. Questa brochure spiega i tipi di protezione per le aree pericolose in presenza di polvere, le specifiche delle polveri combustibili, il principio funzionale, l'identificazione e le specifiche per l'uso.

Brochure Non-Electrical Explosion ProtectionBrochure: Protezione contro le esplosioni non elettriche

Questa brochure è destinata ai manager che si occupano della protezione contro le esplosioni non elettriche in impianti pericolosi in conformità alla direttiva 2014/34/UE. Questa brochure fornisce una panoramica sulla procedura di valutazione del rischio di esplosione, sulle potenziali fonti di esplosione e sulle contromisure strutturali conformi a EN ISO 80079-36 ed EN ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079Brochure: IEC/EN 60079-14: Protezione contro le esplosioni per gli impianti tecnici

In base alla direttiva UE 2014/34/EU, questa brochure offre una panoramica dell'identificazione delle possibili fonti di esplosione e su come gestirle in base alla normativa IEC EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex pBrochure: Tipo di protezione "Purge e pressurizzazione"

Purge e pressurizzazione o semplicemente "pressurizzazione" è un sistema di protezione versatile che può essere utilizzato in numerose applicazioni. Basato sul principio di separazione, è uno dei pochi concetti di protezione che può essere utilizzato in aree pericolose con gas e polvere. Questa pubblicazione descrive il concetto generico di protezione con numerosi e specifici riferimenti.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.