Sistema di posizionamento (WCS) per il posizionamento assoluto negli impianti galvanici

Rilevamento della posizione in ambienti estremi con il WCS Outdoor

L'applicazione

Negli impianti galvanici, ai pezzi (ad es. componenti automobilistici o schede a circuito stampato) viene conferito un rivestimento elettrolitico tramite un processo ad alta efficienza energetica. Il processo è progettato per aumentare la resistenza alla corrosione delle superfici metalliche, migliorare la conducibilità dei contatti elettrici e creare una finitura visibilmente di alta qualità. Durante il processo di zincatura, un programma automatizzato personalizzato per il tipo di rivestimento invia i pezzi a più bagni di immersione. Le unità di trasporto spostano automaticamente i pezzi nei bagni di immersione, che spesso contengono soluzioni estremamente aggressive. Le temperature in questi bagni possono essere estremamente elevate, e l'atmosfera ambiente è spesso satura di vapori provenienti dalle soluzioni.


L'obiettivo

Per garantire un flusso di lavoro regolare nell'impianto galvanico, i pezzi da rivestire devono essere immersi in ogni bagno di immersione nel corretto ordine. Questo processo richiede un posizionamento affidabile di merci, vettori e rack galvanici, anche in caso di percorsi complessi con curve, salite, discese e interruzioni. A causa dell'ambiente estremo, il sistema di posizionamento deve essere resistente agli agenti chimici ed estremamente robusto.


La soluzione


Collaudato e testato nel corso di molti anni, il sistema di posizionamento assoluto WCS, che comprende una testa di lettura e un nastro codificato, offre le caratteristiche giuste per questa attività. La testa di lettura e il nastro codificato del WCS Outdoor sono stati appositamente sviluppati per l'uso in condizioni ambientali estreme, e resistono alle sostanze aggressive tipiche degli impianti galvanici. Il principio di misurazione, basato sul rilevamento di contorni codificati, garantisce la massima resistenza alla contaminazione e, di conseguenza, la sicurezza operativa. La testa di lettura esegue la scansione della barra codificata senza contatto e usura, rendendo questa soluzione totalmente esente da manutenzione. Inoltre, il nastro codificato in plastica con rivestimento speciale è adatto a percorsi curvi, salite, discese, interruzioni e scambi secondo necessità.


Caratteristiche tecniche

  • Custodia protettiva per esterni resistente agli urti, alla polvere e agli spruzzi d'acqua per condizioni estreme
  • Il display rotante a 180° mostra i valori di posizione e la diagnostica sul dispositivo
  • Precisione assoluta fino a 0,8 mm senza punti di riferimento
  • Guida in plastica resistente ad acidi, alcali e gas aggressivi
  • Disponibili interfacce integrate e un'ampia gamma di moduli di interfaccia
  • Risoluzione di ±0,40 mm (1250 pos./m)

I vantaggi

La testa di lettura estremamente robusta della versione WCS Outdoor è adatta ad applicazioni in ambienti estremi in cui altri sistemi di posizionamento raggiungerebbero il loro limite di prestazioni. La custodia trasparente e il grado di protezione fino a IP69 offrono un'eccellente resistenza alla contaminazione e alle sostanze aggressive come acidi e alcali. L'ampia gamma di interfacce elettriche facilita l'integrazione in qualsiasi impianto. Il profilo in alluminio fa da sistema di montaggio che fissa l'intera lunghezza della barra codificata, ed è particolarmente adatto per installazioni sporgenti.


In breve

  • Concetto di posizionamento assoluto modulare comprendente testa di lettura, barra codificata e sistema di montaggio
  • Custodia protettiva con grado di protezione IP69 per la resistenza alle sostanze aggressive
  • Barra codificata resistente agli agenti chimici realizzata in laminato di poliestere resistente agli strappi
  • Dati di posizione precisi nonostante percorsi curvi, salite, discese, interruzioni e scambi

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.