Nel 1989 Pepperl+Fuchs ha introdotto il sistema di posizionamento WCS, il primo sistema di posizionamento ottico al mondo, e da allora lo ha costantemente migliorato. I sistemi di posizionamento lineare ottico sono utilizzati per ottenere un rilevamento millimetrico della posizione di navette e veicoli di trasporto. Il sistema di posizionamento assoluto WCS si basa sulla combinazione di una testa di lettura in una robusta custodia e una barra codificata in acciaio inossidabile o laminato. Ciò rende il WCS particolarmente adatto per l'uso in ambienti difficili e per lunghe distanze. Grazie al design a forma di U e alla scansione fotoelettrica che protegge dall'usura, è resistente alla luce ambientale. La versione per esterni sfida le condizioni ambientali estreme grazie alla speciale custodia della testa di lettura WCS.
Fumo, polvere e variazioni di temperatura non hanno alcun impatto: il sistema WCS fornisce informazioni di posizionamento affidabili, anche a velocità elevate. Anche il valore di posizione può essere determinato in modo affidabile in ambienti difficili, poiché compensa la contaminazione monitorando l'intensità della luce ricevuta. I contorni nella barra codificata sono praticamente impossibili da sporcare. Il sistema di posizionamento assoluto rileva un nuovo valore di posizione ogni 0,8 mm su una lunga distanza superiore a 300 m, e può trasmettere i valori di posizione direttamente dalla testa di lettura al PLC superiore. Grazie a svariate interfacce integrate da RS485, SSI, IO-Link ad EtherCAT, EtherNet/IP e PROFINET, è possibile il collegamento a più fornitori di PLC.
Per applicazioni di sicurezza, Pepperl+Fuchs combina i vantaggi del collaudato sistema di posizionamento WCS con un'unità di valutazione sicura. Il sistema costituito dall' unità di valutazione sicura (Position Unit Safe, PUS) e da due teste di lettura safeWCS/PUS consente il rilevamento sicuro della posizione e della velocità fino a SIL 3 e PL e. L'unità di valutazione funge da gateway sicuro per il bus di campo: Elabora i segnali ridondanti provenienti dalle teste di lettura safeWCS/PUS, crea un valore di posizione sicura, e ne ricava un valore di velocità sicuro. Oltre ai dati sicuri e non sicuri, trasmette anche i dati diagnostici. Il sistema supporta il comune protocollo di sicurezza Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) per trasmettere i dati acquisiti dal sensore a un sistema di controllo sicuro.
Le teste di lettura WCS a forma di U sono particolarmente robuste. Esse permettono la scansione fotoelettrica senza contatto della barra codificata. Anche in condizioni ambientali difficili, le teste di lettura WCS determinano in modo affidabile i valori di posizione. Sono disponibili varie opzioni per soddisfare al meglio le tue esigenze. Per applicazioni di sicurezza, scegliere due teste di lettura safeWCS/PUS combinate con un'unità di valutazione sicura (PUS).
Per integrare il WCS in sistemi di livello superiore tramite interfacce standardizzate, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di interfacce. È possibile collegare contemporaneamente ad un'interfaccia fino a quattro teste di lettura. Scegli la versione giusta per la tua applicazione da varie interfacce. Per applicazioni di sicurezza, è possibile scegliere l'unità di valutazione sicura (PUS) combinata con due teste di lettura safeWCS/PUS.
Per consentire alle teste di lettura di lavorare su una distanza definita sono necessarie barre codificate robuste e flessibili. Le nostre barre codificate resistenti allo sporco sono adatte a percorsi con curve, piani inclinati, ecc. Inoltre, Pepperl+Fuchs offre staffe di montaggio per l'installazione di barre codificate, sistemi di profili in alluminio per distanze particolarmente lunghe e un carrello di guida che mantiene il lettore sul percorso corretto anche in applicazioni con forti vibrazioni.
Pepperl+Fuchs offre anche una gamma di accessori adatti per il sistema di posizionamento WCS. La gamma include cavi schermati a doppino ritorto adatti per catene portacavi, teste di lettura WCS e pezzi di ricambio per carrelli di guida, nonché custodie protettive per il retrofitting delle teste di lettura.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.