Con i nuovi driver di uscita SIL 3, Pepperl+Fuchs ha completato la gamma di barriere isolate certificate SIL 3. I componenti SIL 3 con sicurezza intrinseca sono ora disponibili per tutti i tipi di segnali: digitali e analogici, per i segnali di comando diretti agli attuatori e per i segnali di misurazione provenienti dal campo, come ad esempio i dispositivi per il montaggio su guida DIN e i componenti di isolamento per le schede di terminazione. Per le applicazioni pratiche, significa che il workaround necessario in precedenza con i componenti ridondanti SIL 2 non è più necessario per le applicazioni SIL 3: posizionatori, valvole elettriche o convertitori HART IP nelle applicazioni con sicurezza intrinseca SIL 3 possono ora essere collegati direttamente al sistema di controllo con un'unica barriera di sicurezza.
Ciò riduce notevolmente lo sforzo richiesto per numerose applicazioni rilevanti di SIL 3, come ad esempio il controllo di generatori e compressori turbo o il funzionamento dei bruciatori, dove i dispositivi di campo presenti nell'area pericolosa devono essere controllati con segnali analogici. Per via della mancanza di barriere isolate SIL 3 adatte per la trasmissione di segnali tra i sistemi di controllo e i dispositivi di campo, i circuiti di segnale in precedenza dovevano essere configurati mediante dispositivi ridondanti SIL 2, in conformità con i requisiti normativi corrispondenti. Oggi, l'uso di un modulo d'interfaccia adatto per SIL 3 è sufficiente a tale scopo. Se, ad esempio, si deve ottenere un lungo tempo di prova, è utile anche utilizzare le barriere isolate SIL 3 nelle applicazioni SIL 2.
SIL 3 non è semplicemente SIL 3: gli utenti devono prestare attenzione a una serie di specifiche durante l'uso dei componenti conformi a SIL 3. I moduli di interfaccia SIL 3 devono adattarsi all'intero sistema del "circuito di segnale" con i suoi valori caratteristici. Ai sensi della normativa IEC 61508, questi moduli non devono superare una determinata probabilità di guasto su richiesta (PFD). Il PFD riveste un ruolo centrale nella modalità a bassa richiesta (tasso basso di richiesta della funzione di sicurezza) presente in genere nell'automazione dei processi.
SIL è orientato alla funzione, ovvero viene assegnato un livello SIL a una funzione correlata alla sicurezza, che include diversi gruppi di funzioni. In un circuito di segnale, vengono assegnati i cosiddetti budget di guasto a tali gruppi di funzioni. In genere, il 40% per i sensori, il 25% per gli attuatori e il 15% per il sistema di controllo. I percorsi dei segnali tra il dispositivo di campo e il controller e viceversa devono contare ciascuno sul 10%.
Quando si seleziona una barriera di isolamento adatta per un'applicazione SIL 3, si consiglia di leggere sempre il manuale di sicurezza per vedere fino a che punto i suoi valori PFD sono adatti all'intero sistema. Gli utenti devono garantire che non vengano superati i valori tipici, se possibile, per i moduli certificati adatti a SIL 3. In caso contrario, altri dispositivi del circuito devono compensare con valori migliori. In caso di dubbi, gli esperti di sicurezza funzionale Pepperl+Fuchs sono a disposizione per fornire consigli professionali su come configurare le applicazioni in conformità con SIL e gli standard.
Pepperl+Fuchs offre una gamma di dispositivi SIL 2 e SIL 3 unica nel suo genere, mettendo a disposizione una vasta gamma di moduli per applicazioni SIL per tutti i clienti in ogni parte del mondo. Oltre 10 milioni di componenti SIL installati in tutto il mondo dimostrano anni e anni di esperienza nel campo della sicurezza funzionale e il livello elevato di qualità dei nostri prodotti SIL.
Pepperl+Fuchs è pioniera nel campo della sicurezza funzionale con decenni di esperienza nello sviluppo di dispositivi correlati alla sicurezza (basati inizialmente sugli standard in vigore in quegli anni DIN4788, VDE0116, VDE0660-209, DIN19250, EN954, e oggi sulle normative IEC61508-SIL e EN ISO 13849-PL)
Al di là dei requisiti dello standard 61511 per utenti, Pepperl+Fuchs è una delle poche aziende certificate per la gestione della sicurezza funzionale.
La gamma di componenti di sicurezza funzionale è la più vasta nel mercato in termini di diversificazione e finalità. Per quanto riguarda le barriere isolate SIL 3, Pepperl+Fuchs è l'unico fornitore che dispone di una gamma completa.
Negli impianti sono richiesti sempre entrambi gli standard di sicurezza funzionale, a volte anche per una funzione come l'arresto sicuro. Pepperl+Fuchs offre tutti questi elementi con un'unica sorgente.
I nostri componenti SIL sono certificati da diversi organi di test per garantire una valutazione oggettiva.
Numerosi dispositivi, per i quali sarebbe sufficiente una valutazione in-house, sono stati sottoposti a una valutazione esterna.
La nostra analisi si basa sul 10% di difetto in genere accettato per i dispositivi di interfaccia in un circuito.
I manuali di sicurezza forniscono informazioni sull'applicazione del dispositivo corrispondente, che sono richieste nei diversi stadi del ciclo di vita del prodotto. Sono disponibili in qualsiasi momento e gratuitamente per i nostri clienti.
In Pepperl+Fuchs la sicurezza funzionale è affidata a specialisti qualificati e a ingegneri esperti di sicurezza funzionale.
Pepperl+Fuchs collabora con tutti i migliori produttori di sistemi di controllo che offrono anche controlli di sicurezza.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.