Con la telecamera per eventi industriale VOC, Pepperl+Fuchs sta ampliando la sua gamma di prodotti per la visione industriale. La telecamera consente la registrazione video basata sugli eventi fino a 60 secondi prima e dopo un segnale attivatore, consentendo quindi una diagnostica remota semplice e mirata e la documentazione automatica.
Se si verifica un malfunzionamento, uno stato o un processo predefinito, il trigger avvia la registrazione video. In un garage automatizzato, ad esempio, ogni processo di parcheggio deve essere documentato per dimostrare rapidamente e facilmente le condizioni del veicolo in caso di responsabilità. La registrazione inizia ogni volta che un nuovo veicolo entra nel garage. Grazie al timestamp automatico e all'interfaccia User Datagram Protocol per le sovrapposizioni di testo dinamiche, gli utenti possono trovare i file in modo semplice e veloce.
Non appena un evento attiva il trigger, la telecamera genera e salva una registrazione video come record di dati permanente. Questo contiene fino a 60 secondi prima e dopo il segnale attivatore. Il buffer circolare integrato è riempito ciclicamente con le immagini registrate. Registrando solo le situazioni rilevanti, la quantità di dati memorizzati è mantenuta al minimo. I dati sono memorizzati su una scheda SD locale intercambiabile con una capacità di 8 GB. Rispetto alla registrazione video di 24 ore, non è richiesta alcuna integrazione complessa di dati o un hardware per PC. A seconda della risoluzione, della lunghezza e della qualità della sequenza preimpostate, la telecamera per eventi può memorizzare sulla scheda fino a 10.000 eventi. Per ottimizzare ulteriormente la memorizzazione dei dati, è anche possibile impostare l'eliminazione automatica delle registrazioni video in un determinato momento o la sovrascrittura dei dati meno recenti con i nuovi dati quando la memoria è piena.
Le impostazioni della telecamera sono semplici da eseguire grazie all'interfaccia utente basata su web e protetta da password. Visualizza l'immagine dal vivo della telecamera in qualità HD, in modo che possa essere facilmente configurata in remoto, senza la necessità di software esterno. Inoltre, REST API consente di programmare un'interfaccia utente personalizzata e integrare la telecamera direttamente con i sistemi IT. Può anche leggere informazioni e inviare comandi, come un segnale attivatore. Il protocollo RTSP (Real-Time Streaming Protocol) consente una semplice integrazione nei display HMI standard.
Il segnale attivatore elettrico, ad es. l'uscita di un sensore, è collegato alla telecamera tramite l'ingresso hardware digitale. L'elevata profondità di campo da 0,5 m a oltre 10 m di distanza di montaggio e il campo di temperatura d'esercizio da –30 °C ... +50 °C, nonché l'ampio campo visivo, garantiscono una flessibilità di utilizzo ancor maggiore. A una distanza standard di 2,5 m dall'area di monitoraggio e un orientamento di 0°/180°, il campo visivo è di 3,0 m x 1,7 m. Con lo stesso orientamento e una distanza di 10 m dall'area di monitoraggio, è di 12,1 m x 6,8 m. Oltre al riscaldamento integrato contro la condensa, la custodia in alluminio e la garanzia del grado di protezione IP65, offrono le condizioni ottimali per l'utilizzo della telecamera per eventi sia in interni che in esterni.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.