Mobile e semplice da utilizzare: Nuovi lettori portatili ad alte prestazioni serie OHV210

2022-11-10

New High-Performance OHV210 Series Handheld Readers
Nuovi lettori portatili ad alte prestazioni serie OHV210

Con i lettori portatili mobili OHV210, Pepperl+Fuchs amplia la propria gamma di lettori portatili con una variante estremamente potente: da un lato, i nuovi dispositivi sono dotati di un'interfaccia Bluetooth® 5 per un basso consumo energetico. D'altra parte, i lettori portatili OHV210 leggono in modo affidabile tutti i codici 1D e 2D più comuni, anche su superfici riflettenti o di colore diverso. Inoltre, offrono una risoluzione molto alta di 1.2 megapixel. La combinazione di doppia ottica e alta risoluzione consente di leggere con un solo dispositivo sia i codici grandi sia quelli molto piccoli con un modulo di soli 0,1 mm.


Lettura di codici fissa e mobile con la serie OHV210

I lettori portatili della serie OHV210 possono essere utilizzati sia in modalità mobile che fissa in modalità di carica. I dati registrati sono trasmessi in modalità wireless alla stazione di ricarica tramite Bluetooth® 5. Il codice Quick Connect garantisce il semplice collegamento del lettore portatile alla stazione di ricarica. Da qui, i dati vengono trasferiti automaticamente al desktop del PC o allo smartphone oppure al tablet PCs tramite l'interfaccia USB.

La stazione di ricarica del lettore portatile offre particolari vantaggi durante i processi di prelievo: Non appena il dispositivo viene collegato alla stazione di ricarica, si attiva automaticamente la modalità di rilevamento del movimento. Gli utenti possono quindi semplicemente tenere le confezioni con i codici sotto la stazione di ricarica e il lettore portatile leggerà automaticamente i codici attraverso la finestra di lettura nella stazione. Per eseguire la lettura del codice in un altro luogo, gli utenti possono rimuovere nuovamente il dispositivo dalla stazione di ricarica e avviare la lettura mobile.

Grazie alla trasmissione induttiva, non è necessario alcun contatto meccanico per caricare l'OHV210: il lettore portatile è semplicemente collegato alla stazione di ricarica. Inoltre, i dispositivi della serie OHV210 sono dotati di batterie sostituibili. Lo stato di carica può essere visualizzato con la semplice pressione di un pulsante.


Vision Configurator per una comoda formattazione delle stringhe di output

Il software di parametrizzazione Vision Configurator offre un'ulteriore semplificazione nell'utilizzo pratico. Permette di adattare la stringa di output all'input del sistema ERP semplicemente mediante "drag and drop". In questo modo non vi è la necessità di lunghe e costose regolazioni dal lato ERP. È possibile effettuare regolazioni più significative grazie alla programmazione aggiuntiva dei lettori portatili con JavaScript.

Inoltre, i dispositivi della serie OHV210 forniscono all'utente un feedback sotto forma di vibrazioni, LED o segnali acustici. Questo li rende non solo facili da utilizzare, ma anche versatili per l'uso interno ed esterno grazie al grado di protezione (IP65).


Caratteristiche principali dei lettori portatili serie OHV210

  • Lettura di tutti i codici 1D e 2D, anche su superfici riflettenti
  • Bluetooth® 5 per un basso consumo energetico
  • Doppia ottica e alta risoluzione di 1.2 megapixel per la lettura di codici piccoli e grandi con un solo dispositivo
  • Lettura automatica in modalità di ricarica grazie alla stazione di ricarica con area di visualizzazione
  • Ricarica senza contatto e batterie sostituibili con indicatore di carica
  • Grado di protezione (IP65)

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Identificazione ottica

Dai lettori di codici 2D ai palmari, fino agli scanner di codici a barre e alle soluzioni speciali: trova la soluzione ideale per le tue attività di identificazione ottica.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.