Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Contattare Servizio Clienti
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390
Contattare Servizio Clienti

Comunicazione ottimale dal sensore al cloud

Master IO-Link per un collegamento e un flusso di dati parallelo estremamente semplici

L'applicazione

Nella calandra utilizzata per produrre le celle delle batterie, vari sensori monitorano determinati stati e processi. Oggi, essi presentano in genere un'interfaccia IO-Link e possono trasmettere informazioni aggiuntive utilizzate per la diagnostica e l'ottimizzazione dei processi insieme ai dati di misurazione effettivi. I dati sono trasmessi a varie istanze: Oltre al controllo delle macchine, queste istanze possono includere il sistema di controllo dell'intero impianto, sistemi IT di livello superiore o applicazioni cloud.

L'obiettivo

Per semplificare l'integrazione dei sensori in sistemi di livello superiore, è necessario utilizzare un'istanza di collegamento locale. Essa dovrebbe "raccogliere" i dati dai vari sensori e renderli disponibili ai rispettivi destinatari. Dovrebbe garantire una comunicazione bidirezionale parallela con vari livelli, dal controllo della macchina al cloud. Crea le basi per numerose funzioni aggiuntive, come il monitoraggio continuo dello stato, l'autodiagnosi dei dispositivi, il monitoraggio della contaminazione per i sensori ottici e il trasferimento dei dati di parametrizzazione durante scambi di dispositivi ed espansioni dell'impianto.


La soluzione

Master IO-Link ICE2/3
Master IO-Link ICE2/3

I master IO-Link ICE2/3 di Pepperl+Fuchs stabiliscono una connessionetra i dispositivi IO-Link a livello di campo ed istanze di livello superiore. I moduli della serie ICE2 comunicano tramite Ethernet/IP, mentre quelli della serie ICE3 comunicano tramite PROFINET. La tecnologia MultiLinkTM offre un secondo canale di trasmissione bidirezionale con OPC UA. Ciò significa che i dati possono essere scambiati su due canali contemporaneamente: Dapprima tra il livello di campo e il controller, poi in un formato standard con altri sistemi IT, come piattaforme dati e applicazioni cloud.

 

Caratteristiche tecniche

  • Multi-Link: comunicazione parallela con OPC UA, MQTT, JSON
  • Master IO-Link con 8 porte I/O
  • Identificazione dispositivi IO-Link
  • Design conforme a IP67

I vantaggi

Il networking verticale offre svariate opzioni per il monitoraggio continuo dello stato, la manutenzione basata sulla domanda e la gestione delle risorse. Un server web integrato rende possibile la parametrizzazione remota; è possibile memorizzare i file IODD. La configurazione è molto semplice, poiché anche i dati di parametrizzazione sono salvati sul dispositivo. L'identificazione dei dispositivi IO-Linksemplifica notevolmente l'integrazione e lo scambio dei dispositivi. L'architettura aperta e indipendente dal produttore dei protocolli OPC UA e basati su Ethernet rende inoltre possibile l'utilizzo di soluzioni ibride.


In breve

  • Il master IO-Link con OPC UA consente la comunicazione parallela con diverse istanze, dal controllo della macchina al cloud
  • Versioni moduli per EtherNet/IP e PROFINET
  • Server web integrato per la parametrizzazione remota
  • Configurazione semplice: la parametrizzazione è anche memorizzata nel dispositivo
  • L'architettura aperta permette anche soluzioni ibride

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Produzione di batterie

Dalla cella al modulo della batteria fino al pacco batterie, scoprite le nostre soluzioni di sensori per la produzione automatizzata di batterie!

undefined