Rilevamento affidabile della rottura delle lamine nella produzione di celle per batterie

Soluzioni variabili con fotocellule a tasteggio o sensori ad ultrasuoni

L'applicazione

Nell'ambito del processo di produzione delle celle delle batterie, le lamine per l'anodo, il catodo e il separatore sono unite tra loro. Il materiale viene avvolto su rotoli e trattato tramite calandratura. Poiché si tratta di un'operazione di avvio/arresto ad alta velocità, la lamina avvolta sul rotolo può strapparsi. In questo caso, il processo deve essere interrotto immediatamente per evitare errori di produzione e possibili danni alla macchina. Più rapida è l'attivazione del circuito di sicurezza, più rapido e semplice è effettuare le necessarie azioni correttive.

L'obiettivo

La lamina che si avvolge sul rotolo deve essere monitorata costantemente, per garantirne la presenza e che rimanga intatta. Una rottura della lamina avvolta sul rotolo deve essere rilevata immediatamente e segnalata al controllo della macchina utilizzando il relativo segnale. Eventuali rotture devono essere rilevate con la massima affidabilità, indipendentemente dalle proprietà della lamina, e spesso in spazi molto ristretti all'interno della macchina. Dovrebbe essere utilizzato un principio di misurazione senza contatto per proteggere il materiale.


La soluzione

Sia i sensori fotoelettrici sia quelli ad ultrasuoni possono essere utilizzati per verificare la presenza di rotture delle lamine. Le fotocellule a tasteggio delle serie R10x e R20x sono caratterizzati da tempi di reazione estremamente brevi e da un design particolarmente compatto. I sensori ad ultrasuoni delle serie 18GS e UC-F77 rilevano in modo affidabile materiali riflettenti e trasparenti. Tutti questi dispositivi sono disponibili anche con un'interfaccia IO-Link, che permette una comunicazione completa fino al livello del sensore.


Fotocellule a tasteggio R10x e R20x
Fotocellule a tasteggio R10x e R20x

Caratteristiche tecniche

Fotocellule a tasteggio R10x e R20x

  • Sensori laser DuraBeam o LED a luce rossa
  • Rilevamento preciso degli oggetti, il colore non ha virtualmente alcuna influenza
  • Tempo di risposta ≤ 1 ms
  • Raggio di scansione regolabile
  • Ampio range di temperatura da -40 °C a 60 °C
  • Elevato grado di protezione (IP69K)

Sensori ad ultrasuoni F77
Sensori ad ultrasuoni F77

Sensori ad ultrasuoni F77 e 18GS

  • Distanza di rilevamento regolabile
  • Diametro cono sonoro regolabile
  • Sincronizzazione automatica quando si utilizzano più sensori
  • Temperatura ambiente: Da -25 °C a 70 °C
  • Grado di protezione (IP67)

I vantaggi

Le fotocellule a tasteggio rilevano eventuali rotture mediante un fascio di luce sottile che può essere allineato con precisione alla lamina, anche in spazi molto ristretti. I dispositivi sono una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio disponibile è particolarmente limitato. I dati diagnostici trasmessi tramite IO-Link possono essere utilizzati per avviare l'immediata pulizia dell'elemento ottico secondo necessità. I sensori ad ultrasuoni rilevano l'oggetto target indipendentemente dalle sue proprietà visive. Il loro design li rende resistenti a contaminazioni e a condizioni ambientali avverse. Non generano interferenze EMC; la modalità di rilevamento non è influenzata dalle interferenze elettromagnetiche.


In breve

  • Fotocellule a tasteggio per soluzioni particolarmente compatte in spazi ristretti
  • I sensori ad ultrasuoni rilevano il materiale riflettente e trasparente indipendentemente dalle proprietà della superficie
  • Rilevamento rapido e affidabile utilizzando entrambi i principi di misurazione
  • Il rilevamento senza contatto previene l'usura e protegge il materiale
  • La comunicazione IO-Link fornisce dati per diagnostica integrata e ottimizzazione dei processi

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Produzione di batterie

Dalla cella al modulo della batteria fino al pacco batterie, scoprite le nostre soluzioni di sensori per la produzione automatizzata di batterie!