Angoli delle curve, inclinazione e accelerazione per il controllo dei veicoli a guida automatica (AGV)

Rilevamento dinamico della posizione con il dispositivo di misurazione inerziale di precisione

L'applicazione

I veicoli a guida automatica (AGV) stanno modificando sempre di più l'immagine della produzione e della logistica di magazzino. Gestiscono il trasporto di parti e prodotti tra le varie stazioni e aree di lavorazione. La navigazione di precisione è un prerequisito perché i processi funzionino in modo fluido. Di norma, a questo scopo per ogni veicolo vengono utilizzati diversi sensori, in modo che il rilevamento esatto della posizione sia sempre disponibile per le manovre in curva ed evasive.

L'obiettivo

I materiali di trasporto devono raggiungere il punto target il più rapidamente possibile; il punto target deve essere trovato e raggiunto in modo affidabile. Lungo il percorso di trasporto, è necessaria flessibilità per poter reagire ad ostacoli e a modifiche nell'ambiente. Il veicolo a guida automatica deve essere in grado di rispettare esattamente il percorso specificato dal controller durante la guida in rettilineo o in curva. Ciò richiede che i sensori monitorino autonomamente e con precisione la posizione del veicolo.


The Solution

Inertial Measurement Unit F99
Inertial Measurement Unit F99

Optical sensors are normally used for general navigation in the environment. However, the AGV requires additional data to precisely determine its position at all times. Aligning two systems offsets measuring tolerances and small deviations. The inertial measurement unit F99 detects any deviation from the straight-line movement with high accuracy by measuring the Coriolis force with a capacitive MEMS sensor. It outputs the rotation rate values (°/sec) of the corners driven by the vehicle, thereby providing the additional data required for dynamic position detection and precise navigation.

Technical Features

  • Inclination, acceleration, and rotation rate measurement along three axes
  • IP68/69 degree of protection
  • Parameterizable via interface
  • Output formats and values can be selected
  • Suitable for dynamic applications
  • CAN bus with SAE J1939 protocol
  • Increased EMC resistance

I vantaggi

Oltre alla velocità di rotazione, l'IMU F99 fornisce anche un valore di inclinazione per il rilevamento della posizione orizzontale del veicolo nello spazio, nonché i valori dell'accelerazione su tre assi. Questi valori servono come ulteriore fonte di informazioni per il controller del veicolo a guida automatica. È possibile utilizzare un determinato valore dell'angolo di sterzata massimo per evitare che il veicolo si ribalti in curva. Un sofisticato sistema di montaggio offre una grande flessibilità quando si posiziona il sensore nel veicolo a guida automatica. Grazie a una robusta custodia e al grado di protezione IP68/69, è adatto per l'uso all'aperto e in ambienti difficili. La velocità di rotazione viene misurata senza contatto e senza punto target. Il dispositivo non necessita di un asse meccanico di rotazione o di cuscinetti a sfere, il che lo rende esente da manutenzione per molto tempo.


In breve

  • Valori precisi degli angoli di curva mediante la misurazione capacitiva della forza di Coriolis
  • Valore preciso dell'inclinazione per rilevare la posizione orizzontale del veicolo nella sala
  • Valori precisi dell'accelerazione su tre assi
  • Misurazione senza contatto della velocità di rotazione senza punto target e senza usura meccanica
  • Custodia robusta e alto grado di protezione per l'utilizzo all'aperto e in ambienti difficili

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Sensors and Solutions for AGV

Automated guided vehicles have become an indispensable part of modern material handling. Discover our sensors and solutions for load handling, navigation and guidance, and environment perception.