Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Contattare Servizio Clienti
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390
Contattare Servizio Clienti

Sensore LiDAR R2300 per applicazioni ad alta velocità

2023-07-17

Pepperl+Fuchs offre un nuovo sensore LiDAR con una velocità di scansione di 100 Hz, ideale per applicazioni ad alta velocità. Lo scanner monostrato R2300 raggiunge questa velocità di scansione eccezionalmente alta eseguendo la scansione su un solo strato. Il sensore offre la stessa combinazione di alte prestazioni e convenienza che caratterizza gli scanner multistrato serie R2300. Alla base vi è la tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) sviluppata da Pepperl+Fuchs.


Risultati di misurazione affidabili con la tecnologia PRT

La tecnologia PRT è un'evoluzione della classica tecnologia "time-of-flight" che offre risultati di misurazione rapidi e precisi con oltre 250.000 impulsi laser emessi al secondo. Questo metodo funziona in modo affidabile anche in condizioni ambientali variabili. L'ottima risoluzione angolare di 0,1° e un piccolo spot luminoso garantiscono un'alta precisione per le attività di navigazione, posizionamento e rilevamento. Il sensore LiDAR è estremamente conveniente, per questo l'R2300 offre allo stesso tempo un rapporto qualità/prezzo ottimale.


Scansione su un solo strato per una maggiore velocità di scansione

Con i suoi quattro piani di scansione, la variante multistrato dell'R2300 è particolarmente adatta per applicazioni in cui l'attenzione è incentrata sull'alta affidabilità e sicurezza dei processi, come ad esempio la prevenzione delle collisioni, il rilevamento di pallet o le applicazioni robotiche. Nella variante monostrato, invece, la scansione avviene su un solo strato. Ciò si traduce in una velocità di scansione quattro volte superiore di 100 Hz, aprendo nuove applicazioni nel campo dell'alta velocità.

Ad esempio, il sensore LiDAR può essere utilizzato su trasportatori a rulli con velocità di trasporto elevate per determinare il volume della merce trasportata durante il movimento. Il sensore è ideale anche per il controllo combinato dei bordi delle bobine e dell'incurvatura: Grazie alla tecnologia PRT, rileva in modo affidabile l'incurvatura delle bobine. Allo stesso tempo, l'alta risoluzione angolare consente il monitoraggio preciso della posizione del bordo. Con una velocità di scansione di 100 Hz, il sensore è adatto anche per l'utilizzo con circuiti di controllo rapidi.



Grazie all'alta velocità di scansione, lo scanner a strato singolo è adatto per applicazioni ad alta velocità.

Adattamento flessibile all'applicazione

Tutti i sensori LiDAR della serie R2300 possono essere facilmente adattati a diverse applicazioni: Oltre al laser di misurazione, è integrato un laser pilota visibile e commutabile, che può essere utilizzato per allineare con precisione i dispositivi senza altri ausili. L'angolo di misurazione di 100° può essere ridotto secondo necessità per adattare il campo di scansione alla specifica applicazione. Il design compatto della custodia ne consente la semplice integrazione anche in spazi ristretti.


Caratteristiche principali dei sensori LiDAR Serie R2300

  • Sensori LiDAR basati sulla tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) per la massima precisione e immunità alle interferenze
  • Ottima risoluzione angolare e piccolo spot luminoso per un'alta precisione nelle applicazioni di navigazione, posizionamento e rilevamento
  • Laser pilota visibile e commutabile per un allineamento preciso e una semplice messa in servizio del sensore
  • Scanner multistrato per una maggiore affidabilità e convenienza in applicazioni 3D
  • Scanner monostrato con una velocità di scansione di 100 Hz per il rilevamento di oggetti in applicazioni ad alta velocità

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Misurazione in 3D o ad alta velocità: la serie R2300 offre il sensore LiDAR adatto ad ogni sfida. Scopri di più sui vantaggi, sulla tecnologia e sulle aree di applicazione ...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.