Plug, Play, Push: Nuova pulsantiera con IO-Link

2023-11-23


Pulsantiere con IO-Link

Semplice collegamento, configurazione individuale, controllo affidabile: la nuova pulsantiera può essere collegata facilmente e senza errori alle reti IO-Link tramite un connettore M12. Non sono necessari complessi cablaggi. Oltre alla memorizzazione dei dati durante la configurazione, IO-Link consente la trasmissione dei dati diagnostici per il monitoraggio delle condizioni e la Predictive Maintenance. Lo standard di comunicazione garantisce pertanto una maggior disponibilità dell'impianto.

Inoltre, IO-Link permette all'utente di configurare in modo flessibile numerosi colori, modalità notturna e lampeggiante: Per l'illuminazione dei pulsanti sono disponibili cinque colori standard e tre colori aggiuntivi selezionabili liberamente dallo spazio RGB. È inoltre possibile selezionare quattro diverse modalità di lampeggiamento, e la modalità notturna con diversi livelli di luminosità. Gli utenti possono configurare i pulsanti in base a qualsiasi applicazione, e impostare simboli come ad esempio frecce.

Inoltre, la pulsantiera vanta un design moderno con una perfetta visibilità dei pulsanti. Grazie alla custodia dal design compatto (123,2 x 40 x 35,6 mm), la pulsantiera è particolarmente facile da integrare direttamente sulla macchina.


Caratteristiche principali della pulsantiera con IO-Link

  • Connessione semplice e senza errori ad una rete IO-Link tramite connettore M12
  • Estremamente flessibile: numerosi colori nonché modalità di lampeggiamento e modalità notturna regolabili
  • Custodia compatta per un'integrazione molto semplice direttamente sulla macchina
  • Design moderno con perfetta visibilità dei pulsanti

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Soluzioni di sistemi IO-Link di Pepperl+Fuchs

Interfaccia standardizzata a livello internazionale, aperta e indipendente dal fornitore, IO-Link è parte integrante delle soluzioni Sensorik4.0® di Pepperl+Fuchs. Scopri di più sulla tecnologia di comunicazione intelligente ...

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.