Ausilio di montaggio TTA TopScan-S Cable 240 mm

TopScan-S Cable 240 mm
  • Cavo di connessione per moduli sensore
  • Lunghezza 240 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  TopScan-S Cable 240 mm

Descrizione prodotto
Cavo a nastro di collegamento per moduli fotorilevatori
Dati meccanici
Cavo
Lunghezza240 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Cable 240 mm

Informative Literature: TopScan-S Cable 240 mm

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Prodotti associati : TopScan-S Cable 240 mm

Accessori per

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Modulo sensore per tastatore TopScan configurabile, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazione, Collegamento: Morsetti a vitefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa