Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Pulsante a fungo |
Dati generali | ||
---|---|---|
Descrizione | Azionamento sensibile al tocco | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC | |
Consumo corrente | 100 mA | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Stato elettrico | 1 LED | |
Uscita | ||
Numero/tipo | 2 contatti NA; 2 contatti NC | |
Tipo di uscita | Contatto di programmazione ; Uscita a relè (i contatti sono ad apertura obbligata) |
|
Tensione di uscita | max. 250 V AC | |
Corrente di uscita | 1 A AC/DC ( carico ohmico e Carico induttivo ) | |
Ritardo di accensione | ≤ 60 ms | |
Ritardo di stacco | ≤ 80 ms | |
Durata meccanica | ≥ 5 x 107 | |
Durabilità elettrica | ≥ 5 x 106 | |
Compatibilità elettromagnetica | ||
Scarica statica | ||
Scarica contatti | 8 kV | |
Campi elettromagnetici | ||
Emissioni HF IEC 61000-4-3 | 10 V/m , vedere avvertenza 1 | |
Burst IEC 61000-4-4 | 4 kV | |
Sovratensione e sovracorrente IEC 61000-4-5 | simmetrico 500 V asimmetrico: 500 V |
|
Disturbi condotti IEC 61000-4-6 | 10 V eff , vedere avvertenza 1 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | UL 991 | |
Omologazione CSA | CSA C22.2, N. 14 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F) | |
Resistenza all'urto | 45 g per 2 ms | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | |
Grado di protezione | IP64 | |
Materiale | Pulsante a fungo : Noryl N190 Cappuccio di protezione Noryl N190 |
|
Indicazione | Pulsante a fungo |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 697 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0 | ALL | 545 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|