Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | Utilizzare sia 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm o 41FY2 - 7,6 - 19 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | AC | |
Tipo di uscita | 2-fili AC | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 24 V c.a. | |
Caduta di tensione | 8 V a 500 mA | |
Corrente di esercizio | max. 500 mA | |
Corrente residua | 1,5 mA | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Indicazione LED | Stato elettrico | |
Dati elettrici | ||
Capacità di carico elettrica | 24 V c.a. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo PVC , 5 m | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Materiale della scatola | Policarbonato | |
Superficie anteriore | Policarbonato | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Larghezza | 16 mm | |
Profondità | 16 mm | |
Lunghezza | 74,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |