Non acquistabile

Il prodotto è obsoleto.Visualizzare l'alternativa BT115A
Non acquistabile
Non acquistabile

Attuatore BT115A

BT115A
  • Quattro linguette di azionamento fisse, sfalsate di 90°
  • Per valvole girevoli a destra e a sinistra con movimento rotatorio di 180°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  BT115A

Descrizione prodotto
Attuatore per la serie F31
Dati generali
Diametro dell'anellomax. 110 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 7 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Diametro d'onda< 90 mm
Altezza d'onda30 mm e 50 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 130 mm
Materiale
CustodiaPA
DistanziatorePA (2 pezzi, spesso 10 mm)
Tappo di coperturaPBT (1 pezzo colore nero)
Tappo di identificazionePA (2 pezzi colore giallo, 2 pezzi colore nero)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25, + 1 pezzo M6 x 35)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16, (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT115A

Design / Simulation: BT115A

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2015 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Prodotti associati : BT115A

Accessori per

Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa

Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Intervallo di temperatura ampliato, Uscita a elettrovalvola, Adatto per tecnologia 2:1, Funzione di commutazione: 2 x normalmente chiusi (NC), Tipo di uscita: NAMUR, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di uscita: 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Adatto per tecnologia 2:1, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 2, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Ga: IECEx TUN 17.0021Xfa
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Adatto per tecnologia 2:1, Funzione di commutazione: 2 x normalmente chiusi (NC), Tipo di uscita: NAMUR, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di uscita: 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Adatto per tecnologia 2:1, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 2, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Ga: IECEx TUN 17.0021Xfa
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: cavo fisso con spina, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67, Filettatura: M12 x 1, Materiale: PVCfa
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: AC/DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 20 ... 253 V AC/DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile, Tipo di uscita: Interfaccia AS, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i, Tipo di tensione: DC, Corrente di misura d'esercizio: 26,5 ... 31,6 V da interfaccia AS, Collegamento (lato sistema): Connettore a spina (M12 x 1), 4 polifa
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa