Non acquistabile

Il prodotto è obsoleto.Visualizzare l'alternativa BT65A
Non acquistabile
Non acquistabile

Attuatore BT65

BT65
  • Due interruttori a bandiera fissi spostati di 90°
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  BT65

Descrizione prodotto
Attuatore per la serie F31
Dati generali
Diametro dell'anellomax. 65 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 6 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Diametro d'onda< 58 mm
Altezza d'onda20 mm e 30 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Materiale
CustodiaPA
DistanziatorePA (1 pezzo, spesso 10 mm)
Tappo di coperturaPBT (1 pezzo colore nero)
Tappo di identificazionePP (2 pezzi colore giallo, 2 pezzi colore nero)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16, (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65

Design / Simulation: BT65

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP71 KB