Accessori per |
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Intervallo di temperatura ampliato, Uscita a elettrovalvola, Adatto per tecnologia 2:1, Funzione di commutazione: 2 x normalmente chiusi (NC), Tipo di uscita: NAMUR, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di uscita: 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Adatto per tecnologia 2:1, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 2, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Ga: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Adatto per tecnologia 2:1, Funzione di commutazione: 2 x normalmente chiusi (NC), Tipo di uscita: NAMUR, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di uscita: 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Adatto per tecnologia 2:1, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 2, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Ga: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetti con molla a gabbia, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: cavo fisso con spina, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67, Filettatura: M12 x 1, Materiale: PVCfa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: AC/DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 20 ... 253 V AC/DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile, Tipo di uscita: Interfaccia AS, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i, Tipo di tensione: DC, Corrente di misura d'esercizio: 26,5 ... 31,6 V da interfaccia AS, Collegamento (lato sistema): Connettore a spina (M12 x 1), 4 polifa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 6 ... 60 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Cavo PVC 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
Componenti di sistema di corrispondenza |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|