Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Attuatore per la serie F25 |
Dati generali | ||
---|---|---|
Diametro dell'anello | ||
Altezza dell'anello elastico di sicurezza | ||
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Diametro d'onda | ≤ 35 mm | |
Altezza d'onda | 17 mm | |
Materiale | ||
Custodia | PS495F | |
Tappo di copertura | PBT (1 pezzo colore nero) | |
Vite di collegamento | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Peso | 30 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 31 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |