Kit di montaggio MH-BT-F12-M10

MH-BT-F12-M10
  • Montaggio semplice
  • Conforme alle norme
  • Regolabile in altezza
  • Prolungamento d’onda regolabile

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  MH-BT-F12-M10

Descrizione prodotto
Set di montaggio regolabile per attrezzature azionate manualmente con dimensioni costruttive F12 conforme alla norma ISO5211-DIN3337
Dati generali
Sensori e azionatori adeguatiDoppi sensori, serie –F25 con azionatore BT32.
Doppi sensori, serie –F31 con azionatore BT65A
Doppi sensori, serie –F31K con azionatore BT65A
Dati meccanici
MaterialeStaffa di montaggio e dado: Acciaio AISI 304 (1.4301)
Trascinatore e albero: Acciaio 1.4305 / AISI 303
Piastra sensore: Vestamid (PA 12), conduttiva
Dimensioni
A66,39 mm
B15 mm
C111 mm
D74 mm
Ø D4125 mm
Ø D513 mm
H80 mm / 90 mm / 100 mm / 110 mm / 120 mm , regolabile
L60 mm
M10 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-BT-F12-M10

Funzione

Set di assemblaggio con piastra di commutazione per il montaggio di sensori valvola induttivi su valvole ad azionamento manuale a norma ISO5211-DIN3337.

Il set di assemblaggio include una staffa di montaggio in 2 parti con piastra di commutazione, uno stelo di inserimento e un controdado.

Prodotti associati : MH-BT-F12-M10

Componenti di sistema di corrispondenza

fa

fa
fa