Accessori per |
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: 2 cavi con corrente minima in stato di blocco, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 5 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 180 mm, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 2000 mm, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: 2 cavi con corrente minima in stato di blocco, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 5 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Collegamento (lato sistema): Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: 2 cavi con corrente minima in stato di blocco, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 5 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 2000 mm, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: 2 cavi con corrente minima in stato di blocco, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 5 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 180 mm, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|
|
|
|
Rilevamento della posizione delle valvole, Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: 2 cavi con corrente minima in stato di blocco, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tensione di esercizio: 5 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PVC , 5 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa |
|