Attuatore BT43-RG-02

BT43-RG-02
  • Display di posizione valvole ad alta visibilità
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra
  • Protezione contro la contaminazione e i danni
  • Attuatore per montaggio senza attrezzi

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  BT43-RG-02

Descrizione prodotto
Attivatore per serie F25 con custodia protettiva e piastra di montaggio
Dati generali
Diametro dell'anellomax. 43 mm
Dati specifici
Indicatore stato valvolarosso = CHIUSO
verde = APERTO
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Diametro d'onda≤ 31 mm
Altezza d'onda0 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Materiale
CustodiaPC
AzionatorePBT
DistanzialePBT
Vite di collegamentoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 , 2 Viti a testa cilindrica ( Piastra di montaggio )
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Peso109 g
Informazioni generali
Dotazione1 Attuatore per la serie F25
1 Distanziale
1 Coperchio
1 Piastra di montaggio con 2 Viti a testa cilindrica M5 X 13
2 viti a testa cilindrica M5x30 per montaggio F25
2 viti a testa cilindrica M5x45 per montaggio F25K

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT43-RG-02

Design / Simulation: BT43-RG-02

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2136 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---