Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390

Attuatore BT65-F31-BY-EN

BT65-F31-BY-EN
  • Display di posizione valvole ad alta visibilità
  • Protezione contro la contaminazione e i danni
  • Viti prigioniere per un montaggio semplice
  • Due target azionamento a due livelli con griglia di impostazione a 5°
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  BT65-F31-BY-EN

Descrizione prodotto
Attivatore per serie F31 eF31K inclusa custodia protettiva
Dati generali
Diametro dell'anellomax. 65 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 6 mm
Dati specifici
Indicatore stato valvolanero = CHIUSO
giallo = APERTO
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeVDI / VDE 3845
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Diametro d'onda≤ 49 mm
Altezza d'onda20 mm e 30 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Materiale
CustodiaPC
AzionatorePA
DistanziatorePA (1 pezzo, spesso 10 mm)
Vite di collegamentoAcciaio inox 1.4401 / AISI 316
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Informazioni generali
Dotazione1 vite M6 x 30
1 vite M6 x 40
2 viti M5 x 12
1 Attuatore per la serie F31K2
1 Distanziatore
1 Coperchio
2 prigioniero Vite di fissaggio M5 x 16

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65-F31-BY-EN