|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'KCD2-E2L' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-E2L' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Single-channel terminal amplifier with line breakage detection, input for NAMUR sensors, DC 24 V supply voltage, standardized interface to prevent signal transmission errors, switching state display, LED yellowfa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-R' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-R' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Relay output with 1 pole, yellow LED indicates switching state, Free-wheeling diode, Compact terminal housing, Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022, Degree of protection IP20, Operating voltage: 24 V DC ± 15 %, Connectable sensor types: PNP or NPN 3-wire sensors, Relay: 1 changeover contactfa |
|
|
|
Il prodotto 'KFU8-FSSP-1.D' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFU8-FSSP-1.D' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Limit frequency 40 kHz, Voltage or current ouptput, Incrementing output (Spacing factor 1 ... 9999), Multi-range power pack, 2-, 3-, 4-wire and NAMUR sensors as well as rotary encoder connectable, Rated voltage: 200 ... 230 V AC ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz 20 VDC ... 30 VDC, Connectable sensor types: NAMUR sensors according to DIN EN 60947-5-6, Connection: terminals 7+, 13- sensor supply terminals 14, 15 NPN/PNP input (galvanically isolated)fa |
|
|
|
Il prodotto 'K23-SSI/USB/25B-C' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'K23-SSI/USB/25B-C' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface, USB interface for configuring and reading, Extremely short conversion times, User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points, Auxiliary voltage output 5 V DC and 24 V DC for rotary encoder supply, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Input type: Incremental, Input format: RS422, TTL, HTL differential, HTL PNP, or HTL NPNfa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-E1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-E1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel terminal amplifier, NAMUR sensor input, DC 24 V supply voltage, Standard interface for prevention of signal transmission errors, Switching status indicator, yellow LED, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Connectable sensor types: NAMUR, Transistor: NPNfa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-E3' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-E3' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel terminal amplifier, NAMUR sensor input, DC 24 V supply voltage, Standard interface for prevention of signal transmission errors, Switching status indicator, yellow LED, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Connectable sensor types: NAMUR, Transistor: PNPfa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-EL' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-EL' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel terminal amplifier, NAMUR sensor input, DC 24 V supply voltage, Standard interface for prevention of signal transmission errors, Switching status indicator, yellow LED, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Connectable sensor types: NAMUR, Transistor: NPNfa |
|
|
|
Il prodotto 'KFU8-UFC-1.D.FA' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFU8-UFC-1.D.FA' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, Universal usage at different power supplies, Input for 2- or 3-wire sensors, NAMUR sensors or dry contacts, Input frequency 1 mHz ... 10 kHz, Current output 0/4 mA ... 20 mA, Relay contact and transistor output, Start-up override, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Housing width: 40 mm, Number of channels: 1-channel, Trip relay, Start-up override, Frequency conversion, Rotation speed monitoring, Pulse dividerpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFU8-UFT-2.D.FA' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFU8-UFT-2.D.FA' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel signal conditioner, Universal usage at different power supplies, Dry contact or NAMUR inputs, Input frequency 1 mHz ... 1 kHz, Current output 0/4 mA ... 20 mA, Relay contact and transistor output, Start-up override, Configurable by PACTware or keypad, Line fault detection (LFD), Rated voltage: 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hz, Input I, II: 2-wire sensor, sensor acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) or mechanical contact, Output I, II: signal, relay, Output V: analogpa |
|
|
|
Il prodotto 'K23-SSI/Rx/IU-C' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'K23-SSI/Rx/IU-C' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface, 16 bit analog output, configurable for voltage or current operations, USB interface and RS232/RS485 interface for configuration and readout, Extremely short conversion times, User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Input type: Incrementalfa |
|
|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |