Un galleggiante si muove lungo un tubo guida verticale. Il magnete permanente inserito nel galleggiante aziona i contatti di una catena di resistenze con contatti reed. Questa catena di resistenze agisce come un partitore di tensione e garantisce valori di tensione corrispondenti al livello del fluido. La risoluzione dipende dal numero di contatti utilizzati. La misurazione è indipendente dalle proprietà elettriche del fluido di riempimento e non è condizionata nemmeno da pressione, temperatura e densità.
Il magnete permanente all'interno del galleggiante aziona gli interruttori reed all'interno del tubo di guida. Una volta azionati, questi interruttori reed passano tra una serie di resistori all'interno del tubo di guida, variando così quasi continuamente la resistenza totale, a seconda della loro risoluzione.
Oltre al circuito potenziometrico a 3 fili, sono disponibili come potenze di uscita anche segnali da 4 mA…20 mA e segnali PLM a due fili.